メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

RZ/V2MAが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/V Verified Linux Packageのリリースノートを最初にご確認ください。

注意:本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。

特長

  • Video Codecカーネルモジュール
  • Video Codecライブラリ群

リリース情報

  • 2025/7/31: RZ/V2MA Video Codecライブラリ V1.00
  • 2023/7/31: RZ/V2MA Video Codecライブラリ V0.97
  • 2023/1/31: RZ/V2MA Video Codecライブラリ V0.96
  • 2022/9/29: RZ/V2MA Video Codecライブラリ V0.95

ターゲットデバイス

対象リファレンスボード

ダウンロード