メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本モータソリューションキットは、低電圧24V BLDCモータを使用して、RZ/T2Mを用いたモータ制御システム開発の初期評価・先行開発を容易に行う事ができる開発キットです。

モータソリューションボード(RZ/T2M BGA320搭載、機能安全対応)、24V BLDCモータ(Nikon製アブソリュートエンコーダ/インクリメンタルエンコーダ搭載)を貸し出しにて提供します。
また、ボード上で動作する評価用のソフトウェア一式、モーション・ユーティリティツール、回路図、ボードマニュアルなどのドキュメント類については、[ドキュメント]、[設計・開発]よりダウンロード可能です。

製品構成

  • RZ/T2M モータソリューションボード
    • RZ/T2M コントローラボード(低電圧1軸駆動インバータボードを2台接続して2軸制御も可能)(*1)
    • 低電圧1軸駆動インバータボード
  • モーション・ユーティリティツール
  • ブラシレスDCモータ
  • 回路図
  • RZ/T2M モータソリューションボードマニュアル
  • RZ/T2M モータソリューションキットスタートアップマニュアル

(*1): 低電圧1軸駆動インバータボードを2台接続することで2軸の制御が可能です。

特長

  • 電源電圧:24V
  • 永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ) 対応
  • 低電圧1軸駆動インバータボードを2台接続することで2軸制御可能
  • キャリア周波数:20KHz
  • 電流検出機能搭載(CT: 電流変換器、ΣΔモジュレータ(RV1S9353A))
  • 位置検出(*1)
    • インクリメンタルエンコーダx2
    • アブソリュートエンコーダx2
  • Ethernet ports x2, CAN, UART, USB
  • 異常検出
    • 母線電圧検出
    • 過電流検出
  • モーション・ユーティリティツール(Windows用アプリケーション)
    • 2軸制御対応
    • インクリメンタル/アブソリュートエンコーダ対応
    • 位置制御、モーション制御(台形制御、S字加減速制御)
    • リアルタイム内部データ抽出/波形表示機能(モーションスコープ)
    • Kp, Ki, Kdチューニング

アプリケーション

  • ACサーボ
  • 産業用モータ
  • インバータ
  • モーションコントローラ
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 3.40 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.59 MB English
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 842 KB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 4.38 MB English
マニュアル-ソフトウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.81 MB English
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 2.89 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.78 MB
マニュアル-ソフトウェア
ログインしてダウンロード PDF 5.30 MB English
8件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RZ Flexible Software Package|v2.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|12.2.1.arm-12-24;IAR Embedded Workbench for ARM v9.60.2]
ログインしてダウンロード ZIP 75.31 MB
アプリケーション: モータドライブ
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Software Package IDE: e2 studio, IAR EWARM
1件
型名状態在庫ECCN (US)HTS (US)
RZ/T2M-MOTOR-SOLUTION-KITObsolete在庫切れ3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。