メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RZ/A2Mの評価に最適な評価ボードキットです。

MIPIカメラモジュール、ディスプレイ接続用のディスプレイ出力ボード、オンチップデバッギングエミュレータ (SEGGER J-Link Lite) が添付されており、 開封後すぐにRZ/A2Mの評価が始められます。ぜひ本製品でRZ/A2Mの性能、機能をご体感ください。

RZ/A2M Evaluation Board Kit(RTK7921053S00000BE)に接続可能なTouch Screen TFT LCD board(YR0K77210B000BE)も販売しております。
※製品イメージは RSK+RZA1H RSK TFT Application Board Application Note (PDF)をご参照ください。

RZ/A2Mを始める(RZ/A Start-up ページ)

特長

  • 搭載デバイス:RZ/A2M (R7S921053VCBG:DRP機能あり、暗号機能なし、内蔵RAM 4MB)、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)の評価が可能。
  • MIPIカメラモジュール(MIPI CSI)を同梱しており、MIPIカメラで入力した画像による画像認識処理などが可能。
  • HyperFlash™とHyperRAM™が1パッケージに搭載されたHyperMCP(Multi-chip package)を搭載しており、HyperFlash™とHyperRAM™の評価が可能。
  • 外部ディスプレイ接続用のディスプレイ出力ボードを同梱しており、外部ディスプレイに接続することにより画像出力が可能。
  • 2chのEthernet通信の評価が可能。
  • SDHIやUSBなどの他の周辺機能の評価も可能。
  • 安全/確実にAWS Cloudに接続可能。
    * HyperFlash™、HyperRAM™は米国Cypress Semiconductor Corporationの商標です。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 756 KB English
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 978 KB English
RZ/A2M 2D Barcode Packageは、DRPを用いた高速な2Dバーコード検出とQRコードデコードを実現するサンプルプログラムを提供し、カメラ入力から画像処理、表示までをオンチップRAM上で動作させます。必要なDRPライブラリ、デバイスドライバ、ZXingベースのデコード機能を含み、FreeRTOS環境での画像認識アプリ開発を支援します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 1.01 MB English
RZ/A2M IRIS Packageは、DRPを活用してカメラ画像から虹彩領域を高速抽出するサンプルプログラムを提供し、RZ/A2Mの画像処理機能を容易に利用できる環境を整えます。本パッケージにはIRIS検出アプリ、DRPドライバ/ライブラリ、クイックスタートガイドなど開発に必要なファイル一式を含みます。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 792 KB English
RZ/A2M SDIO Wi‑Fi Packageは、SX‑SDMACモジュールを用いた画像ストリーミングとWi‑Fi評価を可能にし、SDIOドライバとFreeRTOS上で通信機能を実装する方法を示します。本パッケージにはWi‑Fi画像転送サンプル、Wi‑Fi評価サンプル、SX‑SDMACドライバコンポーネントが含まれ、RZ/A2Mでの無線アプリ開発を効率化します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 565 KB English
RZ/A2M SDIO Wi‑Fi Packageは、SX‑SDMAC Wi‑Fiモジュールを使って画像をワイヤレス転送できるアプリケーションを提供し、SDIOドライバとFreeRTOS上でWi‑Fi通信を評価できます。本パッケージにはWi‑Fi画像転送サンプルと評価用サンプル、クイックスタートガイドが含まれ、RZ/A2Mでの無線機能開発を容易にします。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 528 KB English
RZ/A2M Simple Applications Packageは、Arm DS環境で動作する各種サンプルアプリを提供し、カメラ入力、LCD表示、DRP処理、Ethernet、FreeRTOS活用などRZ/A2M機能の実装を容易にします。本パッケージにはLED点滅、カメラ表示、DRP基本処理、Ethernet、低消費電力、ESP32 Wi-Fi、ブートローダーなどのプロジェクトと関連ドキュメントを含み、開発者が迅速にアプリケーションを構築できるよう支援します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 440 KB English
RZ/A2M Simple Applications Packageは、Arm DS環境でRZ/A2MのDRP、カメラ入力、LCD表示、Ethernet、USB、SDHI、音声入出力など主要機能を迅速に評価できるサンプルを提供します。本パッケージには初期化、FreeRTOS、カメラ表示、DRP処理、通信、ストレージ、PWM、RTC、SPI、タッチパネル、ブートローダなどのプロジェクト一式を含み、RZ/A2Mアプリ開発を効率化します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 467 KB English
RZ/A2M Simple Applications Packageは、IAR環境でRZ/A2MのDRP、カメラ入力、LCD表示、通信、ストレージ、オーディオなど主要機能を簡単に評価・実装できる多数のサンプルを提供します。本パッケージには初期化、FreeRTOS、カメラ表示、DRP処理、Ethernet、USB、SDHI、PWM、RTC、SPI、タッチパネル、音声入出力、ブートローダなどのプロジェクト一式を含み、RZ/A2Mアプリ開発の迅速な立ち上げを支援します。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 504 KB English
RZ/A2M Software Core Packageは、RZ/A2M向けの主要ドライバ、ミドルウェア、FreeRTOSベースのOS抽象化を提供し、カメラ入力、表示、通信、ストレージなどの機能追加を容易にします。本パッケージには各種デバイスドライバ(GPIO、MIPI、VDC、DRP、Ethernet、USB、SDHIなど)とミドルウェア構成ファイルが含まれ、アプリケーションパッケージへの統合を支援します。
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 3.07 MB English
カタログ PDF 4.25 MB
アプリケーションノート PDF 1.30 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.07 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.96 MB English
アプリケーションノート PDF 827 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RZ/A2MグループのHyperBusコントローラを使用したHyperFlashからのブートプロセスを説明しています。ブートモード7の手順として、内蔵ROMプログラムの実行、HyperBusコントローラの有効化、HyperFlashローダプログラムの実行を解説。ローダは初期化プログラムを内蔵RAMに転送し、高速アクセス設定を行い、ユーザプログラムへ分岐します。初期は低速アクセス設定のため、高速化設定が必要です。
マニュアル-開発ツール PDF 4.25 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 325 KB English
リリースノート PDF 96 KB English
18件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A2M FreeRTOS™ソフトウェア開発キット
DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、LCD出力、画像調整をサポートするRZ/A2M向けソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 5 KB English
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 42.83 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M 2D Barcode Packageは、DRPを用いた高速な2Dバーコード検出とQRコードデコードを実現するサンプルプログラムを提供し、カメラ入力から画像処理、表示までをオンチップRAM上で動作させます。必要なDRPライブラリ、デバイスドライバ、ZXingベースのデコード機能を含み、FreeRTOS環境での画像認識アプリ開発を支援します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 44.84 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M IRIS Packageは、DRPを活用してカメラ画像から虹彩領域を高速抽出するサンプルプログラムを提供し、RZ/A2Mの画像処理機能を容易に利用できる環境を整えます。本パッケージにはIRIS検出アプリ、DRPドライバ/ライブラリ、クイックスタートガイドなど開発に必要なファイル一式を含みます。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 80.21 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M SDIO Wi‑Fi Packageは、SX‑SDMACモジュールを用いた画像ストリーミングとWi‑Fi評価を可能にし、SDIOドライバとFreeRTOS上で通信機能を実装する方法を示します。本パッケージにはWi‑Fi画像転送サンプル、Wi‑Fi評価サンプル、SX‑SDMACドライバコンポーネントが含まれ、RZ/A2Mでの無線アプリ開発を効率化します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 77.58 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M SDIO Wi‑Fi Packageは、SX‑SDMAC Wi‑Fiモジュールを使って画像をワイヤレス転送できるアプリケーションを提供し、SDIOドライバとFreeRTOS上でWi‑Fi通信を評価できます。本パッケージにはWi‑Fi画像転送サンプルと評価用サンプル、クイックスタートガイドが含まれ、RZ/A2Mでの無線機能開発を容易にします。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 459.35 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M Simple Applications Packageは、Arm DS環境で動作する各種サンプルアプリを提供し、カメラ入力、LCD表示、DRP処理、Ethernet、FreeRTOS活用などRZ/A2M機能の実装を容易にします。本パッケージにはLED点滅、カメラ表示、DRP基本処理、Ethernet、低消費電力、ESP32 Wi-Fi、ブートローダーなどのプロジェクトと関連ドキュメントを含み、開発者が迅速にアプリケーションを構築できるよう支援します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 257.43 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded, ICCARM Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio, IAR EWARM
RZ/A2M Simple Applications Packageは、Arm DS環境でRZ/A2MのDRP、カメラ入力、LCD表示、Ethernet、USB、SDHI、音声入出力など主要機能を迅速に評価できるサンプルを提供します。本パッケージには初期化、FreeRTOS、カメラ表示、DRP処理、通信、ストレージ、PWM、RTC、SPI、タッチパネル、ブートローダなどのプロジェクト一式を含み、RZ/A2Mアプリ開発を効率化します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 267.66 MB English
RZ/A2M Simple Applications Packageは、IAR環境でRZ/A2MのDRP、カメラ入力、LCD表示、通信、ストレージ、オーディオなど主要機能を簡単に評価・実装できる多数のサンプルを提供します。本パッケージには初期化、FreeRTOS、カメラ表示、DRP処理、Ethernet、USB、SDHI、PWM、RTC、SPI、タッチパネル、音声入出力、ブートローダなどのプロジェクト一式を含み、RZ/A2Mアプリ開発の迅速な立ち上げを支援します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 53.43 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, HMI, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
RZ/A2M Software Core Packageは、RZ/A2M向けの主要ドライバ、ミドルウェア、FreeRTOSベースのOS抽象化を提供し、カメラ入力、表示、通信、ストレージなどの機能追加を容易にします。本パッケージには各種デバイスドライバ(GPIO、MIPI、VDC、DRP、Ethernet、USB、SDHIなど)とミドルウェア構成ファイルが含まれ、アプリケーションパッケージへの統合を支援します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.23 MB Compiler: GNU ARM Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.42 MB Compiler: GNU ARM Embedded IDE: e2 studio
10件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionPb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTK7921053S00000BEActive在庫あり1u | $726.4RZ/A2M Evaluation Board KitNo3A991.a.28542.31.0050

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RZ/A2M Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RZ/A2M Evaluation Kit Documentation