メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit+ for RX72Nは、RX72N(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Nの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:RX72N(R5F572NNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72N(R5F572NNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
  • TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
  • PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX72Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 552 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 585 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.61 MB English
アプリケーションノート PDF 4.18 MB English
MCUboot FITモジュールはMCUboot V2.1.0をFITモジュール化したものです。本FITモジュールを使うことで、ユーザにて作成するブートローダにMCUbootを容易に組み込むことができます。 また、MCUboot FITでは、ルネサス製のハードウェアセキュリティIP(TSIP、RSIP)を利用しているため、ユーザ鍵のセキュアな秘匿やアプリケーションイメージの高速な復号が可能です。
アプリケーションノート PDF 13.19 MB English
本モジュールを使用することで、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をお客様のシステムに容易に組み込むことができます。 ファームウェアアップデートモジュールは、お客様のシステムにファームウェアアップデート機能を組み込む際に、その部品として利用することが可能なミドルウェアです。
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
ツールニュース-リリース PDF 220 KB English
ツールニュース-リリース PDF 412 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
アプリケーションノート PDF 531 KB
AI生成コンテンツ: Sample code for the RX72N Group Renesas Starter Kit+ supports development using CS+ IDE and CC-RX compiler. It provides peripheral initialization examples and multiple projects tailored for specific peripherals. Users can install the software, open sample projects, and explore source files grouped by type. Each project includes a description and main C source file. Updated development environment versions are CS+ V8.12.00 and CC-RX v3.06.00. Support and inquiries are available via Renesas website.
アプリケーションノート PDF 637 KB
AI生成コンテンツ: The document details the setup and usage of sample code for the RX72N Group using the Renesas Starter Kit+ and e2 studio IDE with the CC-RX compiler. It guides through installation, project workspace creation, importing sample projects, and navigating source files. The sample code demonstrates peripheral initialization and includes main C source files. The package includes application note zip files but does not specify PCB design files such as BOM, schematics, or Gerber files.
ツールニュース-リリース PDF 234 KB English
ツールニュース-リリース PDF 419 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
ツールニュース-リリース PDF 257 KB English
ツールニュース-リリース PDF 298 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 990 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 240 KB English
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX]を使用して、RXファミリのマイコンに搭載されたグラフィックLCDコントローラ(GLCDC)の初期化と制御を簡素化する方法を説明しています。GLCDCの仕様を深く理解せずに表示機器の接続確認が可能なサンプルプログラムを提供します。Smart ConfiguratorやFITモジュールと連携し、グラフィカルなLCD制御を支援します。対応デバイスやプロジェクト設定、リアルタイム調整、ヘッダファイル生成についても解説しています。
マニュアル-開発ツール PDF 177 KB
アプリケーションノート PDF 434 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX72Nマイクロコントローラを搭載したRenesas Starter Kit+プラットフォーム上でのシステムブートローダサンプルの機能と開発方法を説明しています。RSK+RX72Nプラットフォームでのシステム開発者を対象とし、ハードウェアマニュアルやサンプルコード、関連ドキュメントへの参照を提供します。略語の説明やハードウェア仕様、セットアップ、デバッグ、ファームウェア統合に関するマニュアルも含まれ、ブートローダの効果的な活用を支援します。
マニュアル-開発ツール PDF 2.62 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 985 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.41 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
25件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用CS+シミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
RXファミリ用e² studioシミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 875.05 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 97.17 MB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.49],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|V8.3.0.202411;IAR Compiler for RX|v.5.10.1]
ログインしてダウンロード ZIP 92.22 MB
アプリケーション: スマート家電, ビルディングオートメーション
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e² studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.48],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.2.0.202505;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 156.61 MB
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, GCC EWRX, IAR EWRX
By using the FIT module, users can easily incorporate firmware update functionality and secure boot functionality into their applications. The firmware update module provides middleware that functions as a component when adding firmware update functionality to the user's system.
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 47.97 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: CS+
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 47.71 MB Compiler: CC-RX Function: Starter Kit IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 55.98 MB English
5件
型名状態在庫DescriptionRegional AvailabilityDebugger suppliedEncrypt Function
RTK5572NNDS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72N (Kit with CS+ & e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteNone
RTK5572NNDS10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72N (Kit with CS+ & e² studio)JPE2 LiteNone
RTK5572NNHS00000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72N (Kit with CS+ & e² studio)US, EU, CN, BR, IN, KR, SG, TWE2 LiteSupport
RTK5572NNHS10000BEActive在庫切れRenesas Starter Kit+ for RX72N (Kit with CS+ & e² studio)JPE2 LiteSupport

ナレッジベース

  1. RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。

    ... resources/boards-kits/rx72n-envision-kit・Renesas Starter Kit+ for RX72Nhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rx72n-starter-kit-plus・RX-Family-Target-Boardhttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/tb-rx ・EK-RX671https:/ ...

    2026年1月22日