メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit for RX62Gは、RX62Gマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RX62Gに同梱されています。 ボード寸法は、100 mm x 120 mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx62g-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F562GAADFP
入力クロックメイン:12.5 MHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10 kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ブート用:(橙) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザ / ブートスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 2
DC電源コネクタ5 V 入力
E1 コネクタ14 ピン ボックスヘッダ
E20コネクタ38 ピンMictorコネクタ
RS232 コネクタ9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ14 ピン ソケット
CANコネクタ2.54 mmピッチ, 3 ピン (CANバスライン x 2, GND x 1)
LINコネクタ2.54 mmピッチ, 3 ピン (VBAT x 1, LINバスライン x 1, GND x 1)
マイコンピンヘッダ2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1~J4)
拡張基板インタフェース2.54mm ピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)

※E20コネクタ、マイコンピンヘッダ、拡張基板インタフェースは、製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル等
    - 統合開発環境 :
    High-performance Embedded Workshop
    - Cコンパイラ :
    RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    - デバッガ :
    E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
  • 試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128 KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600 MHz以上 *3
  • メモリ 128 MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS-DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64 ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは米国Intel Corporationの商標です。

    特長

    • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
    • *1:Renesas Starter Kit for RX62Gには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。
    • Renesas Starter Kit for RX62Gは、E1エミュレータまたはRS232シリアルを経由してホストPCと接続します。
    • Renesas Starter Kit for RX62Gの目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

    使用製品

    アプリケーション

    ビデオ&トレーニング

    サポート

    サポートコミュニティ

    サポートコミュニティ

    ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
    記事を参照する

    ナレッジベース

    ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
    サポートチケット

    サポートチケット

    技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。