概要
R-Car Starter kit Premier/Pro 向けの拡張ボードで、コネクテッドカー向けの開発に適しています。ボードにはケースが付属しており12Vで駆動するため、車両へと持ち込んでの検証も容易です。また、事前にビルド済みのSWを配布しているため、各種クラウドサービスとの連携したサービスなど、コネクテッドカー向けアプリケーションの開発を迅速に始めることが可能になります。
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
R-Car H3e-2G スタータキット
RTP8J779M1ASKB0SK0SA003 アクティブ
昨今、自動運転車開発の加速や、クルマを魅力的に差異化する新しい機能を開発するため、車載情報システムにおけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。車載ソフトウェア開発への新規参入も増加している一方で、優秀で専門性の高いエンジニアの確保や、車載特有の開発環境の整備が急務となっています。そこでルネサスは、Automotive Grade Linux (AGL) やGENIVI®といったオープンソースコミュニティにおいて標準化が進む車載Linuxプラットフォームを容易に構築でき、高い拡張性をもち幅広い用途に使用可能な... 続きを読む
推奨ドキュメント:
サポート
Quick startup guide: https://elinux.org/R-Car/Boards/CCPF-SK/GettingStarted
Board Information: https://elinux.org/R-Car/Boards/CCPF-SK
SW Information: https://elinux.org/R-Car/Boards/CCPF-SK/Yocto-Gen3