メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

PMOD Expansion Board for RYZ012x1は、RYZ012A1/B1の評価および開発に利用できます。PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、SPIまたはUARTインタフェースを介して制御できます。

特長

  • RYZ012A1モジュール搭載
  • PMODを介したルネサスMCUキットへの容易に接続
  • UART / SPIインタフェースをピンによって選択可能
  • Bluetooth® Low Energy(LE)動作のファームウェア書き込み済み
  • RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP)およびQE for BLE Toolをサポート
  • RX MCUファミリのドライバ提供

アプリケーション

  • アプリケーション
  • スマートホーム
  • ウエラブル & トラッカ
  • 農業
  • 一般的なスマートフォン接続
  • 基本的なBluetooth LE機能を必要とするエントリーレベルのマスマーケット製品
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 199 KB
アプリケーションノート PDF 10.24 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to update the RYZ012 Bluetooth LE module firmware via BLE radio OTA using an EK-RA4M2 board as the host MCU. It details hardware and software requirements, including the EK-RA4M2 kit, PMOD Expansion Board, e2 studio IDE, and TelinkBleOTA app. The firmware update process uses Serial Port Profile (SPP) communication between the host MCU and RYZ012 module. It covers assembly instructions, software setup, and troubleshooting tips for a successful OTA firmware update. The document also provides guidance on project import, build, execution, and BLE initialization.
アプリケーションノート PDF 9.01 MB
AI生成コンテンツ: The firmware update process enables the host MCU to program the RYZ012 Bluetooth LE module via a Serial Port Profile (SPP) communication interface. Using the EK-RA4M2 board connected to the RYZ012 PMOD Expansion Board, the host MCU transfers and installs firmware updates to adapt to evolving system requirements. The update requires specific hardware, including the EK-RA4M2 kit, RYZ012 PMOD board with firmware v5.4 or later, and a Windows 10 PC. Software tools include e2 studio IDE, Renesas Flexible Software Package, QE for BLE, SEGGER J-Link RTT Viewer, Tera Term, and GATT Browser. Assembly involves connecting the RYZ012 PMOD to the EK-RA4M2 via PMOD connectors and configuring jumpers for USB communication. The document details the update procedure, project setup, software architecture, and troubleshooting tips for reliable firmware programming.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.06 MB
アプリケーションノート PDF 1.76 MB English
AI生成コンテンツ: RYZ012 Bluetooth Low Energy FITモジュールのソフトウェア使用方法を説明し、通信を担うSCI、データバッファのBYTEQ、ボードサポートのBSPなど複数のFITモジュールの統合を解説する。ソフトウェア構成やファイル構成(設定ヘッダ、APIソースファイル)を示し、ハードウェア・ソフトウェア要件、対応ツールチェーン、割り込みベクタ、設定方法、モジュール追加手順を詳述する。GAP、GATT、ベンダー固有機能のBLEインターフェースAPIやQE for BLEを用いたサンプルコード生成も含む。
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.01 MB
AI生成コンテンツ: The RYZ012 Bluetooth Low Energy module integrates with the EK-RA6M3 board or compatible custom boards to enable Bluetooth LE communication using a Serial Port Profile (SPP) command system. Demo projects include GATT Server implementations with and without FreeRTOS, allowing remote control of board LEDs and switch notifications via Bluetooth LE. The software structure supports BareMetal and FreeRTOS environments, featuring API callbacks, GATT database registration, and event handling for GAP, GATTS, and GATTC. The package includes detailed guidance on assembling hardware, importing projects, building, debugging, and customizing Bluetooth LE applications.
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: RYZ012x1 Bluetooth LEモジュールを搭載した製品のBluetooth認証取得手順を説明する。Bluetooth SIGメンバー登録、個人アカウント取得、Declaration ID購入などの事前手続きを解説し、認定済デザインのQDIDを参照した製品登録方法を示す。モジュールの種類に応じたRF-PHY試験の実施要件や、新規・派生製品の登録手順も含む。認証に必要なコンプライアンス資料や試験報告書も提供される。
7件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=FSP],[Toolchain=GCC ARM Embedded Toolchain version 10.3.1]
ログインしてダウンロード ZIP 10.24 MB Compiler: GCC ARM Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=FSP | v4.2.0],[Toolchain=GCC ARM Embedded Toolchain version 10.3.1]
ログインしてダウンロード ZIP 10.29 MB IDE: e2 studio IDE v2022-10
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.26 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface, Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.07 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.62 MB
5件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
RTKYZ012A1B00000BEObsolete在庫ありN/ANo

ナレッジベース

  1. RYZ012x1: ファームウェアはどこにありますか?

    PMOD拡張ボード(RTKYZ012A1B00000BE)とRYZ012x1モジュールは、ファームウェアがプログラミングされた状態で出荷されます。最新版のファーム ...

    2022年2月14日