メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

コネクティビティPLTコンパニオンボードは、PLTセットアップのセルフテストに使用され、正確な結果と信頼性の高いテスト実行を保証します。 VDUT、VDDIO、AIN、UART/GPIOなどの主要な信号が仕様内で機能していることを検証します。

このボードは、ランプアップ時間を短縮し、生産コストを削減するように設計されたConnectivity Production Line Toolソフトウェアをサポートしています。 コンパニオンボードは、ボリュームテストを開始する前にハードウェアを検証することで、スループットを向上させ、テストプロセス全体を通じて信頼性を維持するのに役立ちます。

特長

  • 最大32の並列プログラミングとテスト
  • OTP/Flash/eFlashのプログラミングの柔軟性
  • 統合の容易さ:CLIツールが付属
  • モジュラーアプローチ: Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、DECT
  • 含まれるテスト:
    • Xtalトリミング
    • センサーテスト
    • GPIOテスト
    • RSSIテスト
    • 電流測定
    • 多く
  • カスタマイズ可能なテストステップ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド
The Connectivity Production Line Tool (PLT) User Guides provide technical documentation for deploying and operating Renesas' production test tools across Bluetooth Low Energy SoC platforms, such as the DA1453x. They detail the command-line interface (CLI) used on Windows for UART communication with devices running test firmware supporting Bluetooth SIG HCI commands and proprietary extensions. The guides also cover binary integration, setup, and hardware configuration to streamline testing and accelerate Bluetooth LE product delivery.
マニュアル-ソフトウェア PDF 9.11 MB
The Connectivity Production Line Tool Manual provides comprehensive guidance on the setup, configuration, and operation of the Renesas Connectivity Production Line Tool (PLT). These manuals detail both the hardware and software components of the PLT system, offering step-by-step instructions for installation, initialization, and troubleshooting. It covers Core and Database Services, communication error fixes, and demo mode for visual setup without execution. Designed for production use, it ensures reliable, efficient deployment of connectivity testing workflows.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
接続性生産ラインツールソフトウェア
コネクティビティ・プロダクション・ライン・ツール(PLT)は、ルネサス・コネクティビティICを中心としたユニットのボリューム・テストとプログラミングのスループットを向上させるのに役立つ柔軟なプラットフォームです。
Programmer (Unit/SW) ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 42.02 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
RTKRQ00011S00000BJActive在庫切れN/A