メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKP68145DE0000BU evaluation board provides a quick and comprehensive solution for evaluating the RRP68145 100V 3A source, 4A sink high-frequency half-bridge driver. Designed for driving the gates of two N-channel MOSFETs in a half-bridge configuration, the board includes dual-footprint MOSFETs (supporting both 5mm×6mm and 3mm×3mm packages) and an LC filter. This setup enables the evaluation of half-bridge driven loads, such as synchronous buck switching regulators.

This evaluation board operates from a supply voltage of 6V to 18VDC and is capable of driving both high-side and low-side MOSFETs in a 100V half-bridge configuration.

特長

  • 3A source and 4A sink NMOS gate drivers
  • Internal level shifter and bootstrap diode for gate driver on high-side NFET
  • Supports up to 100V high-side bootstrap reference
  • Operates with a 6V to 18V bias supply
  • Fast 15ns typical propagation delay and 2ns delay matching enable operation at frequencies up to 1MHz

使用製品

サンプル&ご購入

RTKP68145DE0000BU Evaluation Board

RTKP68145DE0000BU

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。