メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The RTKA808015DE0000BU evaluation board is a 5A synchronous buck regulator with an input range of 2.7V to 5.5V. The board evaluates the performance of the RAA808015A high-efficiency low BOM count Sync Buck Regulator with 5A output current. The RAA808015 is offered in a QFN 2x2.5 package with 0.8mm maximum height. The converter occupies 1.516cm2 area.

特長

  • 2.7V to 5.5V operating input range
  • Continuous output current up to 5A
  • Output adjustable from 0.6V
  • 100% duty cycle in dropout
  • High switching frequency (1.8MHz)
  • Fixed Soft Start time
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection
  • OCP and SCP with Hiccup mode
  • Input Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Over-temperature protection
  • EN for power sequencing

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA808015DE0000BUActiveIn Stock1u | $63.24AvailableYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。