メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA788000DE0010BU evaluation board allows the measurement of power line currents up to 80A.

The board includes two RAA788000 current sensor ICs in stacked sensor topology, for easy connection to a high-current source.

The output amplifiers of the two sensors are configured to a single differential amplifier to allow for differential current measurements with minimum noise.

特長

  • Two current sensor ICs
  • High-gain setting of 200V/V
  • Stacked sensor topology
  • Differential current measurement up to 80A
  • Wide 2.7V to 3.6V supply voltage range

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.60 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.09 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA788000DE0010BUActiveOut of Stock1u | $43AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。