メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA788000DE0010BU evaluation board allows the measurement of power line currents up to 80A.

The board includes two RAA788000 current sensor ICs in stacked sensor topology, for easy connection to a high-current source.

The output amplifiers of the two sensors are configured to a single differential amplifier to allow for differential current measurements with minimum noise.

特長

  • Two current sensor ICs
  • High-gain setting of 200V/V
  • Stacked sensor topology
  • Differential current measurement up to 80A
  • Wide 2.7V to 3.6V supply voltage range

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA788000DE0010BU - Angle

RTKA788000DE0010BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。