メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

当社のRTKA489301DE0000BUを使用して、高効率の3レベル降圧電圧コントローラであるRAA489301を評価してください。これにより、異なる出力および入力電圧比間でのスムーズな移行が保証され、電力レギュレーションの多様性が提供されます。当社の評価用ボードは、調整可能な出力電圧、プログラム可能なスイッチング周波数、およびパワーグッド・インジケータを備えており、さまざまなニーズへの適応性を示しています。内蔵の保護機能には、過電流、過電圧、低電圧、過熱保護などがあります。SMBus/I2C通信を通じて、入力電圧、出力電圧、電流制限などの重要なパラメータをプログラムし、カスタマイズ可能な電源ソリューションを提供できます。

特長

  • シングルインダクタ、3レベル降圧コントローラ
  • フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための独自の変調器
  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜24V
  • 広い出力電圧範囲:3V〜24V
  • 最大367kHzのプログラム可能なスイッチング周波数(スイッチングノードで実質的に734kHz)
  • 内部チャージポンプを介した5Vまたは10Vのゲート駆動電圧用の外部ピン
  • 低シャットダウン電流:25μA
  • 両方向のパススルーモード
  • ソフトスタートによるプリバイアス出力のサポート
  • 入力および出力電流監視
  • 適応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 完全な保護機能:過電流、過電圧、低電圧、および過熱保護
  • SMBusおよびI2C通信に対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.25 MB
PCB設計ファイル ZIP 658 KB
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA489301DE0000BUActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180