メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA489108DE0000BU evaluation board evaluates the performance of the RAA489108 buck-boost Narrow Output Voltage DC (NVDC) charger.

The RAA489108 is a buck-boost NVDC charger that uses Renesas' advanced R3™ Technology to provide high light-load efficiency, fast transient response, and seamless DCM/CCM transitions for a variety of mobile and industrial applications.

In charge mode, the RAA489108 takes input power from a wide range (3.9V to 30V) of DC power sources (such as conventional AC/DC charger adapters, USB PD ports, and travel adapters) and safely charges battery packs with up to four cells in a series configuration.

The RAA489108 provides serial communication with SMBus/I2C that allows for the programming of critical parameters to deliver a customized solution. The programmable parameters include (but are not limited to) the following: adapter current limit, charger current limit, system voltage setting, and trickle charging current limit.

特長

  • Buck-boost NVDC charger for 2-, 3-, 4-cell Li-ion batteries
  • Autonomous charging option (automatic completion of charging)
  • Pass-through mode in forward direction
  • System power monitor PSYS output, IMVP-8 compliant
  • PROCHOT# open-drain output, IMVP-8 compliant
  • Allows trickle charging of depleted battery
  • Adapter current and battery current monitor (AMON/BMON)
  • PROCHOT# open-drain output, IMVP compliant
  • Ideal diode control in turbo mode
  • Two-level adapter current limit available
  • Battery ship mode option
  • SMBus and auto-increment I2C compatible

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA489108DE0000BU Evaluation Board - Top

RTKA489108DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。