メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA2P3226S00L00BE非接触誘導型位置センサ評価キットは、リニア型センサの性能を評価するために設計されています。 キットには製品設定用のソフトウェアが含まれており、GUIは簡単にインストールできます。 通信ボードはPCにシームレスに接続でき、迅速なセットアップと評価が可能です。

RTKA2P3226S00L00BEキットは、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、RAA2P3226マグネットフリーの誘導型位置センサICです。

RTKA2P3226S00L00BE評価キットには、RAA2P-COMBOARD  (コミュニケーションボード)、RAA2P3226L0264 (264mm長 UART出力リニアセンシングモジュール)、USB-Bケーブル、10ピンインターフェースケーブル2本、5ピンインターフェースケーブル1本が含まれています。

特長

  • 産業用高速・高精度の非接触絶対角位置検出キット
  • UART、ABI、I2C、step/dirインタフェースを備えたコンフィギュラブルIC
  • 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適

アプリケーション

  • 高速・高精度の産業用アプリケーション
  • 光学式エンコーダの置き換え
  • 磁気エンコーダの置き換え
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 524 KB
The RTKA2P3226S00L00BE is a Renesas evaluation kit designed to help users quickly evaluate and familiarize themselves with the RAA2P3226 inductive position sensor. It includes a communication board and a compact linear reference design for high-accuracy, high-resolution linear stroke measurements. This quick start guide outlines essential steps to set up and operate the hardware efficiently.
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 751 KB
The RAA2P3226 is a high-speed, dual-channel inductive position sensor designed for rotary and linear motion detection in industrial and robotic applications. This document describes the necessary steps to set up, program, and calibrate the sensor.
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 2.60 MB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This document outlines the procedures for configuring and operating the RAA2Pxxxx Evaluation Software (GUI), which is fully compatible with all evaluation kits in the RAA2Pxxxx series.
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 151.02 MB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package contains the necessary files to install and operate the RAA2Pxxxx Evaluation Software (GUI), which is fully compatible with all evaluation kits in the RAA2Pxxxx series.
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 24 KB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package provides Python code for communicating with the sensor and performing compensation and calibration using the Renesas RAA2P-COMBOARD, making it suitable for quick testbench setup and automated calibration.
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 18 KB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package includes sample code for calculating linearization points from simple measurements.
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 169 KB
RAA2Pxxxx is Renesas' family of high-accuracy inductive position sensors. This package offers ready-to-use sample code for seamless communication between Renesas RH850 32-bit automotive MCUs and RAA2P3xxx inductive position sensors, tailored to the selected interface.
1件
型名状態在庫Requires Terms and ConditionsSampleable
RTKA2P3226S00L00BEActive在庫ありDoes not require acceptance of Terms and ConditionsAvailable