メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA2P3226S00L00BE非接触誘導型位置センサ評価キットは、リニア型センサの性能を評価するために設計されています。 キットには製品設定用のソフトウェアが含まれており、GUIは簡単にインストールできます。 通信ボードはPCにシームレスに接続でき、迅速なセットアップと評価が可能です。

RTKA2P3226S00L00BEキットは、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、RAA2P3226マグネットフリーの誘導型位置センサICです。

RTKA2P3226S00L00BE評価キットには、RAA2P-COMBOARD  (コミュニケーションボード)、RAA2P3226L0264 (264mm長 UART出力リニアセンシングモジュール)、USB-Bケーブル、10ピンインターフェースケーブル2本、5ピンインターフェースケーブル1本が含まれています。

特長

  • 産業用高速・高精度の非接触絶対角位置検出キット
  • UART、ABI、I2C、step/dirインタフェースを備えたコンフィギュラブルIC
  • 3.3Vまたは5.0Vアプリケーションに最適

使用製品

サンプル&ご購入

RAA2P-COMBOARD通信ボードの表面

RTKA2P3226S00L00BE

アクティブ

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。