メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA278830D評価ボード(EVB)は、RAA278830デュアルLVDS(OpenLDI)LCDビデオプロセッサの評価に使用されます。 各キットは、評価ボード、USB経由のプログラミング用ドングルボード、TW_Terminal GUIツール、およびボードのユーザーマニュアル、回路図、ガーバーデータ、および関連するアプリケーションノートを含むドキュメントで構成されています。 これらのボードには4種類のディスプレイオプションが用意されているため、ユーザーは自分のアプリケーションの使用例に最も適したLCDパネルタイプを選択できます。 この評価プラットフォームは非常に汎用性が高く、システムに付属のTW_Terminal GUIツールを介してPC上ですべてのレジスタに簡単にアクセスできます。 レジスタはオンザフライでアクセスおよび変更でき、キットに付属のローカルLCDにリアルタイムに画像を確認することができます。

特長

  • 特定のアプリケーション向けに構成された汎用性の高い評価および開発プラットフォーム:HUD、クラスター、フレームスプリッター、カメラモニターシステム
  • TW-Dongle-USBインターフェースボードを使用して、ファームウェアの開発とデバッグ用評価ボードとPC経由で通信できます。
  • TW_Terminal GUIツールを使用して、RAA278830内のすべてのレジスタにアクセスして操作できます。
  • 個々のレジスタにその場でアクセスして変更でき、評価キットに付属のローカルLCDパネルにリアルタイムに画像を確認することができます。
  • 内蔵コネクタとヘッダーにより、任意のRAA278830ピンにアクセスできるため、外部デバイスに簡単に接続できます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール
ログインしてダウンロード PDF 1.88 MB
1件
型名状態在庫DescriptionSampleable
RTKA278830DC0000BUActive在庫切れEVB with 1920x720 dual LVDS LCD panelAvailable
RTKA278830DF0000BUActive在庫切れEVB with 1920x1080 dual LVDS LCD panelAvailable
RTKA278830DH0000BUActive在庫切れEVB with 1280x800 single LVDS LCD panelAvailable
RTKA278830DS0000BUActive在庫切れEVB with two 1280x800 single LVDS LCD panelsAvailable