メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA271082DE0000BUは、同期整流型降圧レギュレータを3個と低ドロップアウト・リニア・レギュレータを1個を搭載したRAA271082車載パワーマネジメントICの性能を評価します。 この評価ボードは、カメラシステムを含む、入力電源が4.5V~42Vのポイント・オブ・ロード方式の車載アプリケーションでの使用を想定しています。

特長

  • VIN動作範囲:4.0〜42V
  • 起動範囲:4.5~42V
  • 内部補償できる3個の同期整流型降圧レギュレータおよび1個のLDO
  • 固定周波数:2.2MHz
  • 過熱、過電流、過電圧

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.72 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA271082DE0000BUActive在庫あり1u | $119.5AvailableYesEAR998473.30.1180