メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA271005DE0000BU評価ボードは、RAA271005を迅速かつ包括的に評価する方法を提供します。RAA271005は、車載コンピュータ、通信ゲートウェイ、ドメインサーバなど、さまざまなアプリケーション向けに設計された汎用性の高い車載用パワーマネジメントIC(PMIC)です。5つの高効率DC/DCスイッチング・レギュレータと6つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータを集積しています。

特長

  • 5つの高効率スイッチング・レギュレータ(降圧型)と6つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータにより、柔軟な電力供給を実現します。
  • (ルネサスのR-Carのような)複雑なSoCに適した、様々なパワードメインのスタートアップとシャットダウンを制御するプログラム可能な電源シーケンス。
  • デュアル内部温度センサ、12ビットADCによる電圧監視、チャレンジ・レスポンス方式ウォッチドッグ・タイマにより、堅牢なシステム動作を保証します。
  • Suspend-to-RAM(S2R)やDDRバックアップなどの低消費電力モードをサポートし、スタンバイシナリオでの効率的なエネルギー利用を可能にします。
  • 車載環境に適した広い入力電圧範囲(2.7V~5.5V)で動作します。
  • コンフィギュレーション、モニタリング、制御用にI2CとSPIの両方のインタフェースをサポートし、外部マイクロコントローラとの統合を可能にします。
  • 過電圧、低電圧、過電流、過熱保護機能を内蔵。
  • 車載ゲートウェイ、ドメインコントローラ、インフォテインメントシステムなどの車載アプリケーション向けに特別に設計されており、車載環境下での信頼性の高い動作を保証します。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.41 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.21 MB
2件
型名状態在庫Sampleable
RTKA271005DE0000BUActive在庫切れAvailable