メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA236100DE0010BU評価ボードは、DFNパッケージRAA236100 レギュレータの機能と性能の評価用に開発されています。 RAA236100は、高効率の高集積同期整流昇降圧レギュレータで、入力静止電流は130nAと非常に低く、ディセーブル時には22nAに低下します。 この評価用ボードは、レギュレータのスイッチング・ノード、インダクタ電流、入力電流、入力/出力電圧、およびその他の制御ラインへのアクセスを提供します。 さらに、ユーザーはさまざまな動作特性を変更したり、オンボードのI2Cインターフェースを介して内部レジスタにアクセスしたりできます。

特長

  • 小型でコンパクトなデザイン
  • プログラム可能なVOUT、スルーレート、およびさまざまな動作モード(強制バイパス、自動PFM、強制PWM)用のI2Cインターフェース
  • プローブしやすいコネクタ、テストポイント、およびジャンパ

アプリケーション

  • スマートウォッチとリストバンドデバイス
  • ワイヤレスイヤホン
  • IoT デバイス
  • 水道、ガス、石油メータ
  • エネルギーハーベスティング
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.19 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.37 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 693 KB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA236100DE0010BUActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180