概要
説明
このRTKA223881DE0000BUは、 RAA223881 700Vレギュレータを搭載したデュアル出力15Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。 このRTKA223881DE0000BUは、EN55022/CISPR 22クラスBの伝導EMI制限に事前準拠した入力EMIフィルタを備えており、IEC61000-4-5規格で4kVサージ能力に合格するように設計されています。
特長
- 85VACから265VACまでのユニバーサル入力
- 低BOMコスト設計
- EN55022/CISPR22のEMI準拠
- IEC61000-4-5から最大4kVまでのサージテスト準拠
アプリケーション
- 大型家電
- 空調機
- 産業機器
- テレビ、セットトップボックス、またはLCD/LEDモニタ用の補助電源
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTKA223881DE0000BU | Active | 在庫切れ | 1u | $167 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |