メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA223011DR0040BU demonstration board is a high voltage buck converter. It demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC conversion solution. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 24V output capable of up to 200mA of output current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection. RTKA223011DR0040BU comes with an RAA223011 in a TSOT23-5 package.

特長

  • Universal input
  • Standby power less than 13mW
  • No audible noise
  • Low cost external components

アプリケーション

  • Home appliances
  • Home automation, IoT, and sensors
  • Metering and Industry control
  • Bias power
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 701 KB
PCB設計ファイル ZIP 413 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA223011DR0040BUActiveIn Stock1u | $69AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。