メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The RTKA211835DE0010BU board demonstrates and quickly evaluates the RAA211835 (HTSSOP version), a DC/DC asynchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211835 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 75V) and adjustable output voltage. It can deliver up to continuous 3A output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 75V VIN range
  • Convenient power conversion

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211835DE0010BUActiveIn Stock1u | $71.8AvailableNoEAR998473.30.1180