メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RTKA211805DE0000BU評価ボードは、TSOT23-5パッケージのRAA211805超低静止電流(IQ)スイッチングレギュレータを評価するためのシンプルなプラットフォームを提供します。 このボードは、7Vから80V DCの電源電圧で動作し、5V出力電圧で最大300mAまでの連続負荷を供給します。

特長

  • 7V~80Vの入力電圧範囲
  • 最大300mAの出力電流
  • IQ = 5.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
  • IQ = 4.5μA(80V、無負荷、スイッチング停止時)
  • 5V固定出力電圧
  • 最小オンタイム75ns
  • 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(10μH~33μH)
  • プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
  • 保護
    • 過電流(OC)制限
    • 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 過熱保護(OTP)
    • 出力過電圧保護(OVP)
  • 正確なEN閾値

アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車
  • 電源ツール
  • 家庭用/産業用オートメーション
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.43 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211805DE0000BUActive在庫あり1u | $75AvailableYesEAR998473.30.1180