メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA211320DE0030BU board evaluates the RAA211320, a DC/DC synchronous step-down regulator with current mode Constant On Time (COT) control. The RAA211320 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 30V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 2A output current.

特長

  • Simple and flexible design
  • Input voltage range: 4.5V to 30V
  • Output voltage: 3.3V
  • Up to 2A output current capability
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.41 MB
その他資料 XLSX 142 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA211320DE0030BUActiveIn Stock1u | $75AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。