メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RTKA210130DE0020BU is the evaluation board for RAA210130, which is a 30A synchronous step-down DC/DC converter power module with integrated digital pulse-width modulation (PWM) controller, smart power stage (SPS), power inductor, and passive components. Capable of delivering up to 30A of continuous current, the RAA210130 is a single-channel, step-down power supply that is optimized for high power density applications without the need for airflow or heatsink. Operating from a single 4.75V to 15V input power rail, the RTKA210130DE0020BU evaluation board offers adjustable output voltages down to 0.6V and efficiencies of up to 96.3%. The RAA210130 uses the proprietary Renesas digital synthetic current modulation scheme to achieve the industry-best combination of transient response, ease of tuning, and efficiency across the full load range.

特長

  • Input voltage range from 4.75V to 15V
  • Adjustable output voltage from 0.6V to 3.3V
  • ±0.7% accuracy over line, load, and temperature
  • Up to 96.3% conversion efficiency
  • Programmable soft-start/soft-stop, TON/TOFF delay, VOUT transition rate
  • Pre-bias output start-up
  • Dedicated enable pin and PGOOD indicator
  • Undervoltage Lockout (UVLO), programmable overcurrent, overvoltage, and over-temperature
  • Thermally enhanced 10mm×13mm×7.8mm BGA-PoP package

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.29 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 249.38 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA210130DE0020BUActiveIn Stock1u | $194.87AvailableNoEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。