メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA210130DE0010BU is a socket board used for programming the RAA210130. This board is to be used together with the ISLUSBEVAL1Z dongle and USB cable for connection between the dongle and the computer. The Renesas PowerNavigator™ can be used together with this board to configure and program the RAA210130 device.

特長

  • Socket board for programming the RAA210130

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA210130DE0010BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

USB to PMBus Adapter and Cable

ISLUSBEVAL1Z アクティブ
Enables PC connectivity to PMBus‑enabled evaluation boards. Designed to support configuration and monitoring through PowerNavigator software.
推奨ドキュメント:
RAA210130 Evaluation Board

RAA210130 Evaluation Board

RTKA210130DE0020BU アクティブ
Evaluate a high-current digital power module using a complete board optimized for power density and efficiency. Designed for rapid validation of demanding power applications.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。