メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas SynergyTM プラットフォームのパワーとRenesas SynergyTM マイクロコントローラのフラッグシップであるS7G2 MCUグループの主要な機能を短時間で実感できます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • SK-S7G2ボード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • S7G2 MCUグループのほとんどすべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package (SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • 多様な接続オプション - USB、IEEE 1588 PTP (Precision Time Protocol)対応イーサネット、CAN、およびRS-232/485
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、ArduinoTM Unoシールド互換ソケットおよびPmodTMコネクタ
  • Bluetooth® Low Energyモジュールによる無線拡張機能
  • ユーザインタフェース画面開発 - 静電容量式タッチ検出ユニット、静電容量タッチスクリーン装備2.4インチQVGA (240x320) TFT LCDディスプレイ付きのグラフィックスLCDコントローラ、およびGUIX StudioTMによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • AES、DSA、3DES、RSA、SHA、およびGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートするセキュアなデータ通信およびストレージのためのセキュリティおよび暗号化機能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® を使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.31 MB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
AI生成コンテンツ: The document provides a comprehensive look-up table for Synergy MCU Kits, listing current and new orderable part numbers to assist customers in ordering through distributors. It emphasizes precautions for handling microprocessing and microcontroller units, including electrostatic discharge prevention, power-on processing, signal input during power-off, unused pin handling, clock signal stability, and voltage waveform considerations. It also covers prohibitions on accessing reserved addresses, product differences, and safety and legal disclaimers. The document includes URLs for support, software, and additional resources related to the Synergy Platform. It highlights quality grades and usage restrictions for Renesas products, emphasizing user responsibility for safety and compliance.
アプリケーションノート PDF 479 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRenesas Synergyの低電圧検出(LVD)HALモジュールの機能、API、および動作概要を説明しています。LVD HALモジュールの組み込みと設定方法を解説し、LVD1はソフトウェアポーリングモード、LVD2は割り込み駆動モードで動作します。電圧しきい値を監視し、LEDで状態を表示します。ユーザコールバック関数の動作や必要なソフト・ハードウェアのバージョンも示しています。
アプリケーションノート PDF 791 KB English
AI生成コンテンツ: この文書は、SCE HALモジュールのアプリケーションプロジェクトを説明し、暗号化、復号、デジタル署名、ハッシュ計算、乱数生成におけるSCE APIの標準的な使用方法を示しています。ソフトウェアとハードウェアの要件、プロジェクトの流れ、AES、RSA暗号化・署名、DSA、ハッシュ、TRNGなどの主要なサンプル関数の詳細を解説しています。各関数は必要なパラメータを初期化し、暗号処理を実行し、結果を検証します。
アプリケーションノート PDF 419 KB English
AI生成コンテンツ: RTC HALモジュールは、アプリケーションプロジェクト内でのRTCドライバの初期化と設定方法を示します。周期的およびアラーム割り込みを利用し、特定のイベントでLEDをトグルし、セミホスティングで時刻を出力します。rtc_halmg.cとrtc_halmg.hファイルにAPI使用例とコールバック関数が記述されており、割り込み種別や周期、アラーム設定のカスタマイズも可能です。
アプリケーションノート PDF 967 KB English
AI生成コンテンツ: UART HALモジュールガイドは、Renesas SynergyにおけるUART APIの使用方法を説明しています。UARTドライバの初期化、データバッファの設定、コールバックによるイベント処理、データ送受信の管理を解説します。UART4を用いた汎用操作と、CTS/RTSハードウェアフロー制御を用いたUART0の特定操作の2つのモードを示しています。フロー制御デモにはSK-S7G2キットが2つ必要です。デバッグ方法やプロジェクトのプロパティ設定も記載されています。
アプリケーションノート PDF 641 KB English
AI生成コンテンツ: この文書は、DMAC HALモジュールの機能、API、および動作概要をアプリケーションプロジェクト内で説明しています。DMACチャネル0、1、2に設定された3つの転送ドライバが、タイマや外部割り込みなど異なるトリガで動作します。配列からI/Oポートやソフトウェアバッファへのデータ転送を示し、LEDで転送状況を視覚的に確認可能です。セミホスティングの有効化やe2 studioでの設定方法も解説し、API使用例を含むdmac_ha1.cファイルの内容も紹介しています。
アプリケーションノート PDF 402 KB English
AI生成コンテンツ: QSPI HALモジュールガイドは、QSPI HALモジュールの機能、API、および動作方法を説明し、アプリケーションへの組み込み方法を示します。アプリケーションプロジェクトでは、モジュールの初期化、フラッシュセクタの消去、データの書き込み・読み取り、LEDによるデータ整合性の確認などの標準的な使用手順を解説しています。特定のQSPIデバイス向けのカスタマイズ方法や、ISDEを使ったプロジェクトのインポート、ビルド、デバッグ手順も含まれています。
アプリケーションノート PDF 676 KB English
AI生成コンテンツ: ADC周期フレームワークモジュールガイドは、モジュールの特徴、API概要、動作、構成、およびアプリケーションへの組み込み方法を説明します。例示プロジェクトでは、ADCフレームワークを初期化し、周期的に温度センサをスキャンし、結果をバッファに格納、コールバックでデバッグコンソールに出力します。エラー処理やイベントフラグによるボタン操作での開始・停止、温度計算表示も解説しています。
アプリケーションノート PDF 488 KB English
アプリケーションノート PDF 552 KB English
AI生成コンテンツ: コンソールフレームワークモジュールガイドは、その特徴、API概要、動作、組み込み方法、構成、アプリケーションでの使用方法を詳述しています。USB通信を用いたLEDトグル機能を持つサンプルプロジェクトを含み、シンプルなメニュー構造とコールバック関数の実装を示します。スレッドルーチンやメニューのカスタマイズ、必要なソフト・ハードウェアも説明し、多様な用途や通信フレームワークへの適応性を強調しています。
アプリケーションノート PDF 685 KB English
AI生成コンテンツ: CGC HALモジュールは、APIを通じてシステムクロックの生成と設定を管理します。アプリケーションプロジェクトでは、汎用タイマ(GPT)を初期化し、割り込みでLEDをクロックモードに応じてトグルします。クロック分周比やソース(PLL、HOCO、MOCO)を動的に変更し、LEDの点滅頻度で周波数変化を示します。発振器停止検出やユーザボタンによるIRQ処理も行い、クロック出力の有効・無効を制御します。API利用のソースコードも含まれています。
アプリケーションノート PDF 708 KB
AI生成コンテンツ: The NetX Duo NAT Module supports key RFCs for IP Network Address Translation and offers APIs to create, delete, enable, and disable NAT instances. It supports static inbound entries and callback notifications when the NAT table is full. The module operates by translating IP addresses and ports between private and public networks, managing TCP/UDP sessions and ICMP messages. It enables communication between internal hosts and external networks by dynamically or statically assigning IP addresses and ports.
アプリケーションノート PDF 277 KB
アプリケーションノート PDF 347 KB
AI生成コンテンツ: The NetX DHCP Client module manages IP address acquisition, registration, and lease renewal using UDP and ARP protocols. It creates a UDP socket and a packet pool for DHCP messages, with a minimum payload size to accommodate headers. The client can request specific IP addresses and handles server responses including network mask, gateway, DNS, and NTP servers. It tracks lease time, renews IP leases, and handles lease expiration. The client clears non-specific broadcast packets to avoid queue overflow. Developers can supply custom packet pools and enable ARP probes to ensure IP uniqueness. DHCP client states include INIT, SELECTING, REQUESTING, BOUND, RENEWING, and REBINDING.
アプリケーションノート PDF 346 KB
AI生成コンテンツ: The NetX and NetX Duo Auto IP module assigns IPv4 addresses in the 169.254.x.x range by selecting a random address and verifying its uniqueness via ARP probes and announcements. If conflicts arise, it retries with a new address. The module integrates with DHCP clients to ensure valid IP assignment, switching between DHCP and Auto IP as needed. Configuration involves setting network interfaces, interrupt priorities, and adding the module to application threads via the SSP configurator. Error codes and operational notes guide proper usage and troubleshooting.
アプリケーションノート PDF 581 KB
AI生成コンテンツ: The document details the NetX BSD Support Module API functions for socket operations such as bind, connect, send, receive, and close. It explains how the module automatically creates IP instances and manages memory for BSD thread stacks and packet pools. Applications create socket addresses for IPv4 or IPv6, set socket options, and handle TCP/UDP connections. TCP servers listen and accept multiple connections using master and secondary sockets. An option exists to eliminate the internal BSD thread by using a timer-based process to save memory.
アプリケーションノート PDF 342 KB
AI生成コンテンツ: The NetX HTTP Client module provides high-level APIs to create and delete HTTP client instances and to send GET and PUT requests to HTTP servers. It supports IPv4 and IPv6 connections, complies with relevant RFCs, and manages TCP sockets and packet pools for efficient data transmission. The module handles server responses with standard HTTP status codes and offers configurable options such as connecting to non-default ports. Error codes and operational details are documented for robust application development.
アプリケーションノート PDF 407 KB
AI生成コンテンツ: The NetX HTTP Server module enables TCP services by creating an IP instance and HTTP Server instance that listens on port 80. It requires a packet pool optimized for HTTP packet transmission. The module supports IPv4 and IPv6 connections, with optional ICMPv6 checksum settings. It integrates with the Filex embedded file system. HTTP responses include standard status codes like 200, 401, and 404. Authentication supports basic and MD5 digest methods, with callbacks managing authentication requirements and responses.
アプリケーションノート PDF 389 KB
AI生成コンテンツ: The WDT HAL module manages the Watchdog Timer (WDT) in Synergy MCUs, supporting device reset or NMI generation upon underflow or improper refresh. It operates using a peripheral clock with configurable clock division and timeout cycles. The WDT can start via registers or auto-start using parameters stored in Option Function Select Register 0 (OFS0). APIs enable opening, refreshing, status reading, and configuration. The WDT continues running in Sleep mode and supports interrupt or reset signals. OFS0 settings control start mode, timeout, clock division, window positions, and low power behavior.
アプリケーションノート PDF 350 KB
アプリケーションノート PDF 556 KB
AI生成コンテンツ: The NetX Duo FTP Server Module supports both IPv4 and IPv6 networks and integrates with the FileX file system. It uses TCP port 21 for client requests and complies with RFC 959 and RFC 2428. The module provides APIs to create, start, stop, and delete FTP services. FTP operations require TCP ports 20 and 21 and handle ASCII NULL-terminated file names without size limits. Server responses use 3-digit codes to indicate status, and FTP commands cover directory and file management. The module supports standard FTP communication sequences for reading and writing files.
アプリケーションノート PDF 429 KB
AI生成コンテンツ: The Audio Record ADC Framework Module samples audio analog data using the ADC Periodic Framework and stores it in a user buffer for application processing. It supports 8-bit or 12-bit PCM data and does not support I2S recording. Configuration includes buffer length, data width, sampling rate, and iterations. The module integrates into applications via SSP Configurator, automatically adding necessary lower-level drivers. Configuration settings, including interrupt priority, are managed through the SSP Configurator with some properties locked to prevent conflicts.
アプリケーションノート PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 586 KB
AI生成コンテンツ: This document explains how to connect and configure a target board for use with the NetX Web Server on the Renesas Synergy Platform. It details setting up the SEGGER J-Link debugger, enabling Ethernet ports via DIP switches on specific DK-S7G2 board versions, and connecting the board to a PC using an Ethernet cable. It also guides configuring a static IP address on the PC and selecting a unique IP address for the board. Instructions for running the command prompt as an administrator and using the ipconfig command to verify network settings are included.
アプリケーションノート PDF 2.00 MB
アプリケーションノート PDF 475 KB
AI生成コンテンツ: The USBX Host Class HID module manages communication with HID devices like keyboards, mice, and remote controls. It supports starting and stopping periodic reports, sending and receiving reports directly, and reading device-specific data such as keyboard keys, mouse buttons, and positions. The module requires proper USB host controller definition and interrupt priority configuration. It integrates into applications via thread stacks, with configuration simplified through the SSP configurator, highlighting necessary settings like interrupt priorities and client support options.
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 194 KB
AI生成コンテンツ: The SCI SPI HAL module enables SPI communication on Synergy MCUs, supporting 8-bit data transfers in master mode only. It provides APIs for opening, closing, reading, writing, and full-duplex operations, with callback support for transfer events. Configuration involves setting clock, IO ports, interrupts, and operational parameters via the SSP configurator. The module uses GPIO for chip select and integrates with the Data Transfer Controller for efficient data handling without CPU intervention.
アプリケーションノート PDF 921 KB
アプリケーションノート PDF 250 KB
AI生成コンテンツ: The USBX Host Class Hub Module manages USB hubs, supporting stand-alone or compound devices, self-powered or bus-powered modes, and cascading of up to five hubs. It requires defining USB host controllers and device classes for operation. The module uses USB controller interrupts and transfer module interrupts, with priority settings configurable in the Synergy Configuration tool. Integration involves adding the module to a thread stack via the SSP configurator, which automatically includes necessary lower-level modules. The module itself has no user APIs or configurable properties; configuration occurs through associated modules.
アプリケーションノート PDF 1.04 MB
アプリケーションノート PDF 346 KB
AI生成コンテンツ: The Low Power Modes V2 HAL module provides APIs to initialize, configure, and enter various low power states such as sleep, software standby, snooze, and deep software standby. Sleep mode maintains SRAM and processor states with minimal wake time. Software standby stops most peripherals and oscillators to reduce power. Snooze mode allows some peripherals to operate during standby. Deep standby wakes via reset or specific triggers. Proper interrupt configuration and timing settings are essential for correct operation, especially when using ThreadX RTOS.
アプリケーションノート PDF 456 KB
アプリケーションノート PDF 926 KB
アプリケーションノート PDF 305 KB
アプリケーションノート PDF 310 KB
AI生成コンテンツ: The IWDT HAL module configures the Independent Watchdog Timer (IWDT) interface, managing device resets or NMI generation upon underflow or invalid refresh. It supports various timeout periods, clock division ratios, and window positions, configurable via OFS registers. The module operates with a clock frequency derived from PCLKB and can trigger DMAC/DTC transfers on underflow events. The IWDT timeout can reach nearly 35 seconds with maximum settings. Error codes and API version retrieval are also detailed.
アプリケーションノート PDF 224 KB
AI生成コンテンツ: The Thread Monitor Framework module registers threads with counter variables monitored against set minimum and maximum values. It checks these counters periodically at half the watchdog timeout period, resetting the microcontroller if values fall outside the range. The module automatically refreshes the watchdog timer within a valid window, ensuring system reliability. It requires high thread priority and debugging support when using SEGGER J-Link. Integration involves adding the module via the SSP configurator, which manages dependencies like watchdog timers.
アプリケーションノート PDF 427 KB
AI生成コンテンツ: The document details the NetX and NetX Duo DNS Client module APIs, including functions for creating, deleting, and managing DNS client instances, server lists, and DNS cache. It covers IPv4 and IPv6 address lookups, DNS query handling, and error status codes. The DNS client sends queries to servers sequentially, retransmitting with increasing timeouts until a response or timeout occurs. Specific APIs support DNS record types like A, PTR, AAAA, and services for domain name, mail exchange, and service lookups.
アプリケーションノート PDF 499 KB
アプリケーションノート PDF 261 KB
アプリケーションノート PDF 1.79 MB
AI生成コンテンツ: The Cellular Framework module supports connectivity with CAT1, CAT3, and CAT M1 cellular modems using BSD Socket and NetX stack interfaces. It provides a common set of APIs for interfacing with different cellular hardware, enabling easy migration between modules. Supported modems include NimbeLink CAT3 and CAT1 variants and Quectel CATM1-BG96. The module offers APIs for initialization, information retrieval, statistics, and data transmission, facilitating cellular communication integration on the Renesas Synergy platform.
アプリケーションノート PDF 306 KB
アプリケーションノート PDF 1.46 MB
AI生成コンテンツ: The document details the NetX Duo SNMP Agent APIs, providing a comprehensive list of functions for creating, deleting, and managing SNMP Agent instances. It covers key operations such as authentication, message handling, and trap sending across SNMP versions 1, 2, and 3. The guide explains configuration settings, security key management, and operational notes essential for integrating the SNMP Agent into applications.
アプリケーションノート PDF 769 KB
AI生成コンテンツ: The NetX Duo MQTT client module supports both normal and secure modes for communication with an MQTT broker. It uses a publisher-subscriber model where clients publish or subscribe to topics via the broker. Secure mode employs TLS for encrypted communication. The module supports QoS levels 0 and 1, with message delivery guarantees for QoS 1. It manages message queues, supports callbacks for message reception and disconnect notifications, and provides APIs for connecting, publishing, subscribing, and disconnecting.
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
アプリケーションノート PDF 675 KB
AI生成コンテンツ: The NetX Duo TLS Module supports multiple TLS protocol versions (1.0, 1.1, 1.2) and related standards including X.509 certificates, AES cipher suites, RSA cryptography, HMAC, and SHA algorithms. It provides APIs for managing TLS sessions, certificates, encryption metadata, and packet handling. Key functions include creating, starting, sending, receiving, and ending TLS sessions, as well as certificate management and protocol version control. The module integrates with hardware crypto accelerators and supports client certificate verification.
アプリケーションノート PDF 427 KB
アプリケーションノート PDF 1.70 MB
AI生成コンテンツ: The Wi-Fi Framework module provides APIs to manage Wi-Fi functionalities such as initialization, data transmission, scanning for networks, and provisioning settings. It supports multiple Wi-Fi modes (AP or client) and returns detailed information like chipset data, signal strength, and connection statistics. The framework integrates with ThreadX RTOS and various drivers, enabling flexible network stack implementations including BSD Socket and NetX Port.
アプリケーションノート PDF 276 KB
AI生成コンテンツ: The Communications Framework on NX module provides APIs for managing USB communication, including opening, closing, reading, writing, locking, and unlocking the driver. It supports Ethernet connections compatible with UART and USB APIs, enabling easy switching between communication types. The module requires configuration through the SSP configurator, where users set properties like IP address, subnet mask, and interrupt priority. The configurator highlights required settings and locks conflicting properties to simplify setup and reduce errors.
アプリケーションノート PDF 82 KB
AI生成コンテンツ: Disabling FileX error checking improves performance by up to 30% and reduces code size. FileX supports configurable parameters such as maximum filename lengths, sector cache sizes, and update rates. The Fault Tolerant Module ensures file system integrity by journaling updates to prevent corruption during power loss or media ejection. exFAT support requires a Microsoft license. Various options optimize performance, memory usage, and compatibility with single-threaded environments.
アプリケーションノート PDF 2.07 MB English
AI生成コンテンツ: 既存のe2 studioプロジェクトをRenesas Synergy用のIAR Embedded Workbenchに移行する方法を説明しています。IAR EWでの基本プロジェクト作成、ワークスペースの保存、ライセンスファイルやSSC/SSPフォルダの設定手順を詳述しています。正しいパスの確認と設定により、プロジェクトの正常な移行と構成を実現します。
アプリケーションノート PDF 538 KB
AI生成コンテンツ: The DK-S7G2 kit powers on via a 5 V barrel connector, indicated by LED3 status lights. Connecting the USB J-Link OB to the PC enables programming through a batch file using SEGGER J-Link, with a recommended firmware update. The demonstration application loads automatically, initializing LEDs and Ethernet indicators. The LCD displays a splash screen with date and time. Users can access a Thermostat Demonstration, adjust settings such as time, date, and sound, and navigate the Thermostat Control Menu for further controls.
アプリケーションノート PDF 622 KB
AI生成コンテンツ: The NetX Duo DHCP Client Module supports both IPv4 and IPv6 DHCP clients compliant with relevant RFCs. It provides high-level APIs to create, start, stop, and manage DHCP client instances, request specific IP addresses, and handle DHCP messages. The module integrates with the Renesas Synergy Platform and ThreadX RTOS, offering functions to manage packet pools, network interfaces, and client state. Detailed API functions include creating DHCP instances, sending requests, retrieving server addresses, and managing client lease time.
アプリケーションノート PDF 411 KB
アプリケーションノート PDF 1.99 MB
AI生成コンテンツ: The Renesas Synergy S7G2 BACnet Demo Kit includes two demo suitcases designed for BACnet MS/TP and BACnet IP demonstrations. Suitcase #1 contains temperature sensors, potentiometers, toggle switches, light indicators, and interfaces such as RS485 and Ethernet. Suitcase #2 includes a fixed function thermostat, BAC router, power supply, and necessary cables for MSTP connection. The kit supports USB and Ethernet connectivity and provides components for hands-on BACnet protocol demonstrations.
アプリケーションノート PDF 714 KB English
アプリケーションノート PDF 338 KB
AI生成コンテンツ: The External IRQ Framework module provides APIs to handle external interrupts in the Renesas Synergy platform, including functions to open, wait for, and close interrupt channels. It integrates with ThreadX and uses semaphores or the Event Link Controller for signaling. Configuration involves setting hardware options like trigger levels and digital filtering. The module requires proper setup via the SSP configurator, which highlights necessary settings and locks conflicting properties. Typical usage includes opening the module, waiting for interrupts, processing events, and closing the module.
アプリケーションノート PDF 617 KB English
AI生成コンテンツ: この資料は、Renesas SynergyプラットフォームにおけるS5D9からS5D5へのMCUグループ移行ガイドを提供しています。両MCUグループ間の仕様やハードウェアの違いを詳述し、USB 2.0ハイスピード、Ethernet PTPコントローラ、JPEGコーデックなどのモジュールの有無を示しています。2進数、16進数、10進数の表記方法も説明し、周辺機能の互換性や変更点を比較しています。詳細はユーザーマニュアルの該当セクションを参照可能です。
アプリケーションノート PDF 208 KB
AI生成コンテンツ: The External IRQ HAL module provides APIs to control external interrupts triggered by signal edges or levels, with optional digital noise filtering. It supports user callbacks triggered on IRQ events and integration with DMAC/DTC via the Event Link Controller. Configuration involves selecting IRQ pins, setting trigger conditions, enabling interrupts, and adjusting priorities through the SSP configurator. Proper ISR handling is essential to maintain system responsiveness. The module requires no specific clock settings but depends on correct pin configuration.
アプリケーションノート PDF 309 KB
アプリケーションノート PDF 587 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、J-Linkデバッガとイーサネットを用いて対象ボードを接続・設定する方法を説明しています。PCの固定IPアドレス設定と、ボードに異なる未使用のIPアドレスを割り当てる手順を詳述しています。管理者権限のコマンドプロンプトで「ipconfig」コマンドを使いネットワーク設定を確認する方法も含まれています。DIPスイッチやイーサネット接続の設定も解説しています。
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 194 KB English
AI生成コンテンツ: この資料は、USB接続とPCを使ってSK-S7G2ボードに簡易デモをリロードする手順を説明しています。USBケーブルの接続、LEDの確認、.batファイルによるデモのインストール方法が記載されています。J-Linkによるファームウェア更新が推奨されます。デモはスプラッシュ画面、内部温度を表示するサーモスタットデモ、システム調整用の設定アイコンを備えています。バージョン情報とサポート窓口も掲載されています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.13 MB English
アプリケーションノート PDF 1.68 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、Synergy S7G2 MCUとGUIX Studioを用いた天気パネルアプリケーションの設定および開発方法を説明しています。PE-HMI1ボードのDIPスイッチ設定や、ThreadX RTOSを用いたマルチスレッド、メッセージフレームワーク、GLCD設定などのソフトウェア設計を含みます。SPI初期化やタッチパネルドライバの制御方法も解説し、Synergyフレームワークによる効率的な開発を強調しています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 48.57 MB English
アプリケーションノート PDF 528 KB English
AI生成コンテンツ: SK-S7G2ボードで使用可能なオーディオプレイヤーアプリケーションについて説明しています。対応ファイルはモノラル、符号付き、16ビット、44.1kHzのPCM WAVE形式です。ボード接続、e2studioへのプロジェクトインポート、ビルドと実行方法を解説。アプリはスプラッシュ画面、USB検出画面、動的GUIを備えたメイン画面を持ち、再生状態に応じて画面表示を切り替えます。
マニュアル-開発ツール PDF 2.75 MB English
69件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.90 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.35 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.50 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.18 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.18 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.05 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.04 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.24 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.02 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.13 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.05 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.02 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.24 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.04 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.04 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.22 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.28 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.91 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.27 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.65 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.21 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.63 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.19 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.37 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.73 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.52 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.84 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.83 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.00 MB IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.69 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.94 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.57 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.50 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.42 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.35 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.82 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.64 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.64 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.97 MB Compiler: GNU IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.80 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.92 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.06 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.07 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.99 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.66 MB Compiler: GNUARM-NONE, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.13 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.26 MB English Compiler: GNU IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.04 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 15.89 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.30 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.36 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.94 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.47 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.98 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.55 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.77 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.81 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.86 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.22 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.94 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.19 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
79件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
RTK7SKS7G2S00003BUActive在庫切れN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo
YSSKS7G2E30NRND在庫ありN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo