メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE1と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

特長

  • RL78/I1B(R5F10MPG)搭載
  • 12MHz と32.768kHz の発振子を搭載
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 762 KB
アプリケーションノート PDF 1.14 MB
AI生成コンテンツ: The 24-bit Az (Delta-Sigma) A/D converter features 24-bit resolution with a minimum SNDR of 80 dB, supporting 3 or 4 differential input channels depending on the product pin count. It includes a programmable gain amplifier with selectable gains, an internal reference voltage generator, and selectable sampling and high-pass filter frequencies. The converter operates with a high-speed system clock or on-chip oscillator, requiring specific initialization and clock stabilization procedures for accurate conversion results.
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNURL78 Function: Analog IDE: e2 studio
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
RTE510MPG0TGB00000RActive在庫あり1u | $21.18N/ANoNoNo
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.