メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

RRH62000-EVKは、 RRH62000 統合センサモジュールの評価を簡素化します。 このモジュールは、粒子状物質(PM)、 総揮発性有機化合物(TVOC)、室内空気質指数(IAQ)、推定二酸化炭素濃度(eCO2)、 温度(T)、相対湿度(RH)などの重要な空気質パラメータを1つのパッケージにまとめて測定します。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。

RRH62000-EVKは、以下のもので構成されています。

  • RRH62000 Sensor ドーターボード
  • 環境センサ通信(ESCom)ボード
  • USBケーブル
  • クイック・スタート・ガイド

評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。

特長

  • ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
  • 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
  • アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
  • ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
  • さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインターフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
  • 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
  • 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RRH62000-EVKObsolete在庫あり1u | $80Full Evaluation Kit including RRH62000-EVK-DB
RRH62000-EVK-DBObsolete在庫切れ1u | $30Standalone RRH62000 Sensor Board as spare part

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。