メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 関連するすべての空気質パラメータのマルチセンサ同時測定
  • センサ出力機能:
    • 0.3μmから10.0μmまでの粒子サイズの検出
    • PM1、PM2.5、PM10 の質量濃度を出力
    • 温度(T)と相対湿度(RH)
    • 総揮発性有機化合物(TVOC)濃度とUBAによる室内空気質(IAQ)指数の測定
    • 推定二酸化炭素レベル(eCO2)を推定
  • 動作温度範囲は-10°C〜60°C
  • 動作湿度範囲は最大90%RHです
  • シロキサン耐性
  • I2CおよびUARTインタフェース
  • 外形寸法:46.6mm×34.8mm×12mm
  • JEITA ED-4701に準拠

説明

このRRH62000は、粒子状物質(PM1、PM2.5、PM10)、 総揮発性有機化合物(TVOC)、室内空気質指数(IAQ)、推定二酸化炭素濃度(eCO2)、 温度(T)、相対湿度(RH) などの重要な空気質パラメータを測定する統合センサモジュールです。 RRH62000は、デジタル出力インタフェースを備え、各種パラメータを同時に測定することができます。 6ピンコネクタは、簡単に差し込んで使えるインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 家庭用電化製品
  • 空気清浄機
  • 空気質モニタ
  • HVAC
  • 産業オートメーション
  • IoTデバイス

適用されたフィルター