メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RRH46410-EVKは、 RRH46410室内空気質(IAQ)センサを簡単にお試しいただける評価キットです。 RRH46410は、ZMOD4410ガスセンサとMCUを1パッケージに統合したセンサモジュールで、複数のモード (TVOCセンシングモード、超低消費電力モード、PBAQ1モード、相対空気質測定モード)で動作させるためのファームウェアが予め搭載されています。 選択したモードに応じて、生の信号(抵抗値)、標準化されたIAQ定格、絶対TVOCおよび推定CO2濃度、または相対的な空気質変化を出力できます。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。

RRH46410-EVKは、以下のもので構成されています。

  • RRH46410およびHS4001 Sensor ドーターボード
  • 環境センサ通信(ESCom)ボード
  • USBケーブル
  • クイック・スタート・ガイド

評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。

1. PBAQ(Public Building Air Quality): WELLやRESETなどビル・公共施設向けの空気質の規格を表すルネサスの造語。

特長

  • ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
  • 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
  • アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
  • ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
  • さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインターフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
  • 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
  • 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン

使用製品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。