メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

Renesas Starter Kit for RL78/G14は、RL78/G14マイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。
付属の統合開発環境CubeSuite+ を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。
また、Renesas Flash Programmerを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
Renesas Starter Kit for RL78/G14の目的は、製品購入後すぐにプログラムを実行できる簡単なプラットフォームを提供することにより、お客様がマイコンや周辺機能を学習/評価できるようにすることです。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。
E1同梱版の在庫終了後は、E1同梱なし版の販売に変更となります。
【お知らせ】E1エミュレータ同梱版Renesas Starter Kit の生産中止 (PDF | English, 日本語)

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit for RL78/G14に同梱されています。 ボード寸法は、120 mm x 100 mmです。詳細なボード寸法は、 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
 rsk-rl78g14-layout-ja
項目仕様
マイコンR5F104PJAFB
入力クロックメイン:20 MHz
サブ:32.768 kHz
ポテンショメータ単回転タイプ, 10 kΩ
LED電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1, (橙) x 1, (赤) x 2
スイッチリセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DC電源コネクタ5 V 入力
E1 コネクタ14 ピン ボックスヘッダ
RS232 コネクタ9 ピン D-sub
LCDディスプレイコネクタ14 ピン ソケット
LINコネクタ2.54 mmピッチ, 3 ピン (VBAT x1, LINバスライン x1, GND x1)
マイコンピンヘッダ2.54 mmピッチ, 36 ピン x 4 (J1, J2, J3, J4)
拡張基板インタフェース2.54 mmピッチ, 26 ピン x 2 (JA1, JA2), 24 ピン x 2 (JA5, JA6)

※拡張基板インタフェース、LINコネクタ、マイコンピンヘッダは製品に付属していません。
※実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ(E1同梱版の在庫終了まで)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    - ドキュメント :
    ユーザーズマニュアル類
    - 統合開発環境 :
    CubeSuite+ 無償評価版
    C/C++コンパイラパッケージ
    E1エミュレータデバッガ
    - フラッシュメモリプログラマ:
    Renesas Flash Programmer 無償評価版
重要
  • CubeSuite+ 無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版CubeSuite+に対し、一部、制限があります。
    使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64 KBと内部RAMに制限されます。
  • E1エミュレータを付属していない製品もご用意しております。オーダ情報を参照してください。
  • Renesas Flash Programmer 無償評価版は、サポート対象外です。
  • CD-ROMに収録の統合開発環境、フラッシュプログラマはE2エミュレータ、E2エミュレータLiteに対応していません。これらのエミュレータをご使用の場合は、最新版のツールをウェブからダウンロードしてください。

アプリケーション

  • 掃除機
  • 電動工具
  • エアコン
  • 電子玩具
  • カメラ
  • 冷蔵庫
  • 掃除機
  • 防犯システム
  • インターホン
  • 自動販売機
  • 充電装置
  • ファン
  • リモコン
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 360 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 221 KB English
アプリケーションノート PDF 1.26 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to increase the effective resolution of an 8-bit DAC by using dithering techniques that modulate output between adjacent codes and smooth the signal with an RC low-pass filter. This method can achieve up to 12-bit resolution by repeating dither patterns over 16 cycles. It describes both open-loop and closed-loop control methods, with closed-loop using ADC feedback for improved accuracy. The RL78 MCU hardware resources such as DTC, ELC, timers, and ADC are utilized to automate dithering without CPU intervention.
アプリケーションノート PDF 1.38 MB
AI生成コンテンツ: The RL78 MCU uses an 8-bit PWM dithering method to increase effective DC output resolution beyond 8 bits by modulating PWM duty cycles between adjacent values and filtering with an RC low-pass filter. This technique achieves nearly 12-bit resolution with faster response times than high-resolution PWM alone. The Data Transfer Control (DTC) automates duty cycle updates over 16 cycles, while closed-loop feedback with ADC monitoring improves DC accuracy. The method balances speed and precision for applications like LED lighting and analog control.
アプリケーションノート PDF 817 KB English
AI生成コンテンツ: この資料は、CS+ for CC-RLを使用してRL78/G14スタータキットのサンプルコードプロジェクトを開き、管理する方法を説明しています。プロジェクトの読み込みや、プロジェクトツリーパネルからソースファイルを開く手順、ADC_OneShotなどのプロジェクトをアクティブにする方法が記載されています。サンプルコードは周辺機能の初期化例として機能し、main()関数を含むCソースファイルが提供されています。また、ルネサスエレクトロニクスのホームページとサポート窓口へのリンクも掲載されています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 865 KB English
アプリケーションノート PDF 426 KB English
アプリケーションノート PDF 336 KB
アプリケーションノート PDF 288 KB
アプリケーションノート PDF 320 KB
AI生成コンテンツ: The tutorial guides users through importing the RL78/G14 sample project into the e2studio IDE using the RL78/G14 RSK. It explains how to start e2studio, import existing projects by navigating to the specified workspace directory, and ensure projects are copied into the workspace. After importing, the IDE loads the project for development. The instructions focus on project setup within the e2studio environment.
マニュアル-開発ツール PDF 4.37 MB
マニュアル-開発ツール PDF 877 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 77 KB
16件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 667.78 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 587.71 MB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.43 MB Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.52 MB Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.43 MB English Compiler: CC-RL IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.49 MB English IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.95 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 423 KB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 374 KB English IDE: CS+
7件
型名状態在庫参考価格(米ドル)DescriptionDebugger supplied
R0K50104PS900BEActive在庫切れ1u | $176.47Renesas Starter Kit for RL78/G14 (Kit with CubeSuite+)None
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.