メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、SalesClocks@sitime.comまでメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

説明

VersaClock® 8プログラミングボードは、RC31312のブランクデバイスを容易にプログラミングできるように設計されています。 オンボードUSBインタフェースを使用して、RICBoxグラフィカルユーザインタフェース(GUI)からソケットに取り付けたブランクデバイスと通信し、コンフィグレーションおよびプログラミングを行えます。

特長

  • USBポートからプログラミングボードに給電
  • RICBox™ GUIを使用して、ブランクデバイスをプログラミング
  • ソケットに装着したVersaClock 8(RC31312)のブランクデバイスをプログラミング

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.03 MB
Supports programming and burning OTP configurations for RC31312A VersaClock® 8 devices using the Renesas Integrated Circuit Toolbox (RICBox). Covers hardware setup, device installation, jumper and DIP switch configuration, serial interface selection, OTP programming workflows, schematics, and bill of materials, helping streamline production programming and board configuration.
マニュアル-ソフトウェア
ログインしてダウンロード PDF 1.37 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.28 MB
Design files for the RC31312A programmable clock synthesizer and jitter attenuator include PCB implementation files and schematic symbols, providing the data required to incorporate the IC into board design and layout.
回路図 PDF 74 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。