メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RC31012評価ボード(EVB)は、PCIe Gen 1-6準拠のシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでRC31012Aを評価するユーザをサポートするために設計されています。 EVBをRenesas Integrated Circuit Toolbox(RICBox™)ソフトウェアが動作するユーザのコンピュータにUSBで接続すると、RC31012はクラス最高の性能で様々な周波数に設定することが可能です。 RC31012は、合計8組の差動出力により、様々な機能を提供します。 各出力のペアは、LVCMOS、LVDS、LP-HCSLにプログラムすることができます。 5つの汎用入出力(GPIO)と4つの汎用入力(GPI)があり、出力イネーブル、パワーダウン、コンフィグレーション選択、ステータス出力に対応しています。 VDDX、VDDR、VDDA、VDDD、VDDO1、VDDO2、VDDO3、VDDO4、VDDO5、VDDO6の電圧レベルはジャンパで設定可能です。 また、EVBキットには、EEPROMから設定を読み込むためのソケットが搭載されています。

特長

  • オンボードの水晶振動子またはSMAコネクタ経由での外部クロック源接続
  • I2CおよびSPI通信
  • 4つのGPIと5つのGPIO
  • GPI/GPIO用のLEDインジケータとDIPスイッチ
  • 出力にHi-Zプローブ用のテストポイントあり
  • USB-Cから給電する3.3V/2.5V/1.8Vの電圧設定がジャンパで選択可能

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.59 MB
アプリケーションノート PDF 406 KB
AI生成コンテンツ: Internal capacitance within the VersaClock® 7 (VC7) device is configured using Renesas IC Toolbox software (RICBox). Load capacitance on the crystal is calculated by considering internal stray capacitance (fixed at 8.2pF), external stray capacitance from PCB traces, and adjustable trimming capacitance. The trimming capacitance can be set in 0.42pF steps from 0 to 26.46pF. Bench setup for trimming involves using evaluation boards (RC21008/RC21012 EVBs), frequency counters, and RICBox software to measure and adjust the crystal frequency by tuning load capacitance. The document details step-by-step procedures for hardware setup, software configuration, and frequency measurement to optimize crystal trimming for accurate oscillator performance.
マニュアル-ハードウェア PDF 1.13 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.73 MB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RC31012-EVBActive在庫あり1u | $650AvailableNoEAR998473.30.1180