メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

USBホストコントローラ R8A66597FPを搭載したUSB ASSP評価ボードです。(USBペリフェラル機能としての使用も可能です)

Renesas Starter Kitsと接続できるコネクタを実装していますので、すぐにマイコンボードと組合せた開発/評価が開始できます。接続対象のRenesas Starter Kits (製品名:Renesas Starter Kit+ for RX62N、Renesas Starter Kit for RX610)

画像
動作確認イメージ

特長

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 274 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はR8A66593 / R8A66597基板のHi-Speed USB2.0インターフェースのピン機能と設計ガイドラインを説明しています。電源、グランド、クロック、過電流検出のピン割り当てを示し、USB伝送線路は90Ω±15%の差動インピーダンス制御が必要です。配線は干渉を避け、最大遅延時間を守ることが重要です。信号品質確保のためのグランド配置や層構成も解説し、ホストとペリフェラルの配線例を示しています。
アプリケーションノート PDF 759 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、R8A66597FP USB ASSPユーティリティボードの重要な使用上の注意事項と安全指示を示しています。システム開発支援の目的に限定して正しく使用することを強調し、生命に関わる装置や量産品への使用を禁止しています。電気回路やマイクロコンピュータの基本知識が必要であること、開発・評価用であり全USB機器の動作保証はないこと、安全規格未取得であることも明記しています。また、危険回避のための警告表示についても説明しています。
2件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
R0K866597D020BRObsolete在庫切れN/ANo

ナレッジベース

  1. FAQ 104880 : 簡単にUSBデバックができる評価ボードはありますか?

    ... ASSPの評価が可能となります。 M3A-0032 R0K866597D020BR (R0K866597D020BRはR8A66593の評価用にもお使い頂け ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。