メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • RL78/G14(R5F104PJAFB)搭載
  • メイン・クロック20MHz(発振子を搭載)で動作可能(2.7V~5.5V 供給時)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • フラッシュ・メモリ・プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
  • 鉛(Pb)フリー対応品

アプリケーション

  • 掃除機
  • 電動工具
  • エアコン
  • 電子玩具
  • カメラ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • インターホン
  • 自動販売機
  • 充電装置
  • ファン
  • リモコン
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 241 KB
アプリケーションノート PDF 946 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G14マイコンのDACを使用し、ANO0端子から50Hzの正弦波アナログ電圧を出力する方法を説明しています。アナログ電圧は200マイクロ秒ごとに変化し、20ms周期の波形を形成します。DAC、タイマ・アレイ・ユニット、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなどの周辺機能を解説。ハードウェア構成例では端子接続とリセット解除電圧の注意点を示しています。
アプリケーションノート PDF 1.31 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、DTCとシリアル・アレイ・ユニット(SAU)を用いて、低消費電力のHALTモードで3線式シリアルI/O通信を行う方法を説明します。SAUをCSIとして設定し、2~16バイトのデータ転送を行い、転送完了割り込みでDTCを起動します。ハードウェア構成や端子機能、動作条件(クロック周波数、電圧)も示しています。関連アプリケーションノートや開発ツールも紹介しています。
アプリケーションノート PDF 1008 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G14マイコンでELC、RTC、タイマRJを使用し、STOPモードで動作可能な長時間タイマの作成方法を説明します。RTCが1秒周期割り込みを発生させ、ELCがタイマRJを1秒ごとにカウントダウンします。タイマRJを5カウントに設定すると5秒ごとに割り込みが発生し、CPUが起動してポートP130の出力をトグルします。周辺機能、動作条件、ハードウェア構成、端子使用も解説しています。
アプリケーションノート PDF 827 KB English
AI生成コンテンツ: 16ビットタイマRJをトリガとしてSNOOZEモードで動作するA/Dコンバータの使用方法を説明しています。タイマは低速オシレータを用いて4秒ごとに割り込みを発生させ、イベントリンクコントローラ経由でA/D変換を開始します。SNOOZEモード設定後にSTOP命令を実行すると低消費電力状態で待機し、ハードウェアトリガで変換を開始。変換結果は6ビット右シフトして内部RAMに格納されます。動作条件や関連アプリケーションノートも記載されています。
アプリケーションノート PDF 1.12 MB 简体中文 , English
AI生成コンテンツ: 本資料は、DTCのチェイン転送を用いてシリアル・アレイ・ユニット(SAU)でHALTモード時に3線シリアルIOのマスタ送受信を行う方法を説明する。SAUをCSIとして使用し、クロック、送信データ、受信データの端子割り当てを示す。DTCはCSIの転送完了割り込みで起動し、データを転送元から転送先へ移動する。動作条件や開発環境、ハードウェア構成例と端子機能も記載されている。
アプリケーションノート PDF 974 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/G14マイコンのDACを使用し、ANO0端子から50Hzの正弦波アナログ電圧を出力する方法を説明しています。電圧は200µsごとに変化し、20ms周期の波形を形成します。DAC、タイマアレイユニット、データ転送コントローラ、イベントリンクコントローラなどの周辺機能の役割を示しています。動作条件は32MHzクロック、5.0V電源、CS+、e2 studio、IARの開発環境です。ハードウェア構成例と端子機能も記載されています。
アプリケーションノート PDF 846 KB English
AI生成コンテンツ: ELC、RTC、タイマRJを使用してRL78/G14のSTOPモードで動作可能な長時間タイマの作成方法を説明しています。RTCが1秒周期の割り込みを発生させ、ELCがタイマRJを1秒ごとにカウントダウンします。タイマRJのカウント値を5に設定し、5秒ごとにアンダーフロー割り込みでCPUを起動し、ポートP130をトグルします。ハードウェア構成や動作条件、関連アプリケーションノートも記載しています。
アプリケーションノート PDF 862 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、16ビットタイマRJをトリガとしてSNOOZEモードで動作するA/Dコンバータの使用方法を説明しています。タイマは低速発振器を用いて4秒ごとに割り込みを発生させ、イベントリンクコントローラ経由でA/D変換を開始します。SNOOZEモード設定後は低消費電力待機状態となり、ハードウェアトリガ検出で変換を開始。変換結果は6ビット右シフトされ内部RAMに格納されます。周辺機能や動作確認条件も示しています。
9件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CA78K0R, GNURL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.46 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CA78K0R, GNURL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.98 MB English IDE: CS+
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.57 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CA78K0R, GNURL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+, e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.37 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.78 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.84 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.88 MB English
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example, Other peripherals IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
8件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
QB-R5F104PJ-TBActive在庫あり1u | $15.29N/ANoNoNo

サポートコミュニティ

  1. RL78で真性乱数生成器(TRNG)

    ... PUB 140-2規格を満足できるかチャレンジ!   まずは、。評価ボード(QB-R5F104PJ-TB)を使って内蔵発振器の位相ノイズ(ジッター)を使っ ...

    2017年8月27日
  2. E1デバッガを接続したまま起動

    ... 索してみましたが、見つけれませんでした。   現在、ルネサスのQB-R5F104PJ-TBという開発ボードを利用し、基板を製作しています ...

    2017年6月30日
  3. RL78G14のAD割り込み

    QB-R5F104PJ-TBでRL78G14をE1で動かしています。 Uartやタイマー割り込み等、正常に動作しています。 ADを実行しようとしたところ、な ...

    2015年2月6日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (7件)
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.