メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The PTX130R demonstration kit provides an efficient platform for evaluating and developing NFC reader applications on Android™. Built around the PTX130R NFC reader IC, it enables rapid prototyping with a pre-integrated Android software stack based on NCI 2.x, supporting traditional NFC Forum and Point of Sale (PoS) operations as well as advanced features like Soft PoS and Apple VAS/ECP extensions.

 

 

 

特長

  • 2W high-power NFC reader kit
  • Android Integration Stack (AIS) for Android 12, built on NCI specification
  • Plug-and-play software integration for any terminal or host MCU architecture
  • Supports NFC P2P (initiator) and Host Card Emulation (HCE)
  • DiRAC® technology for electromagnetic interference (EMI) filter-less operation and optimized interoperability
  • Comprehensive RF design support with configuration tool and SDKs

アプリケーション

  • EMVCo 3.0/3.1 PoS systems
  • Android™ devices
  • High-performance Internet of Things (IoT) applications
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.57 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 292 KB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.02 MB
AI生成コンテンツ: The Evalboard PTX130R v1.1 is powered via USB-C and supports two voltage settings: 3.7V and 5.4V, with 5.4V as the default for compliance testing. It uses a CH340E USB-to-UART bridge for USB communication, with automatic driver installation on Windows 10. The board supports three interfaces—SPI, UART via USB, and I2C—selectable through SIF1 and SIF2 switches. UART connects through the USB-C port, while SPI and I2C connect via a 2x5 pin header. The design files include power supply details, USB interface, interface switching, PMOD, logic level, clocking, debugging, power consumption, schematic, assembly, PCB, and PDF documentation.
3件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
10009130-PTX130REKActiveIn Stock1u | $160Available
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。