メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

PTX105R Pmod™ボードは、 QuickConnect IoT エコシステムに完全に統合されており、簡単に統合できるフル機能のハイエンドNFCリーダーソリューションを提供します。 標準のPmodフォームファクタを使用すると、多くのルネサスMCU評価キットでNFC評価が可能になります。 NFCスタックは、 RA2E1 48MHz Arm® Cortex-M23®汎用マイクロコントローラ用にプリコンパイルされています。

QuickConnect IoT は、IoT システムの迅速なプロトタイピングを可能にする標準のハードウェアおよびソフトウェア ビルディング ブロックを提供することで、MCU、接続性、センサーのカスタム ソリューションの作成に関連する問題を解決することを目的としています。

特長

  • 正確なデジタル波形整形
  • DiRAC:™直接アンテナ接続
  • 高い受信感度(-80dBc)
  • プログラム可能GPIO機能
  • タイムクリティカルなコマンドのオンチップ処理
  • RA MCU評価ボードで簡単に評価
  • アンテナチューニングの簡素化
  • EMIフィルタなしで最適な相互運用性を実現
  • タイプA、B、F、Vでの読み取り距離が長い
  • 製造ラインでのデバイス間のNFCのばらつきが少なく、BoMが削減されます
  • FCC認証を簡素化する第3高調波はありません

アプリケーション

  • IoTリーダー
  • アクセス制御
  • IDリーダー
  • ドアロック
  • ブランド保護
分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 2.42 MB
アプリケーションノート PDF 1.75 MB
The PTX105R is an NFC transceiver module that enables efficient, seamless short-range wireless communication on Renesas RL78 MCUs. This application note provides a concise overview of the PTX105R PMOD module, covering its APIs, configuration flow, and SIS-compliant software structure, while also outlining the procedure for running demo applications featuring NDEF read/write, power-mode optimization, and flexible data exchange on FPB RL78/G23-128p board.
アプリケーションノート PDF 1.54 MB
The PTX105R is an NFC transceiver module that enables efficient, seamless short-range wireless communication on Renesas RX MCUs. This application note provides a concise overview of the PTX105R PMOD module, covering its APIs, configuration flow, and FIT-compliant software structure, while also outlining the procedure for running demo applications featuring NDEF read/write, power-mode optimization, and flexible data exchange on EK-RX261 board.
回路図 SCH 5 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 3.98 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RL|V1.15.01]
ログインしてダウンロード ZIP 7.65 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RL Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 17.27 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
2件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
10009106-PTX105RQCActive在庫あり1u | $12Available