メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

32185、32186、32192、32195、32196グループ対応のスタータキットです。32185、32186、32192、32195、32196グループの評価、教育に最適です。

画像
 m32r_m3a_2154g52b_2

M32192F8VFP(搭載):160MHz(f(XIN)=20MHz、8逓倍)、M32186F8VFP(添付):80MHz(f(XIN)=10MHz、8逓倍)、4.75~5.25V(0.5A以上)対応

高さ:約2.2cm 幅:約10cm 奥行き:約17cm

画像
m3a_2154g52b_memory

ソフトウェア(CD-ROM)

M32Rファミリ用クロスツールキット:M3T-CC32R
M3T-CC32R(M32Rファミリクロスツールキット)は使用できる期間を限定した 体験版です。
体験版はインストール後4ヶ月を経過すると使用できなくなり、再度インストールしても使用できません。
M3T-CC32Rを継続してご使用いただく場合は、購入先を通じて 量産版を別途購入ください。

エミュレータデバッガ:M3T-PD32RM
エミュレータM32100T-EZ-Eに付属のエミュレータデバッガ(ソフトウェア)です。
特長:
エミュレータの豊富なブレーク機能を用いた高精度な実機評価ができます。
オーバーラップ形式のマルチウィンドウシステム、およびわかりやすいGUIが、快適なデバッグ環境を実現します。
画面:
画像をクリックすると拡大表示されます。

画像
 pd32rm_disp

動作環境

  • IBM PC/AT互換機
  • Pentium III 500MHz以上
  • メモリ 192Mバイト以上
  • Microsoft Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP
  • USBポート 1ポート

IBM, ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
Pentium IIIは米国Intel Corporationの登録商標です。
Windowsは米国Microsoft Machines Corporationの登録商標です。

M32100T-EZ-Eバージョンアップ

スタータキット付属のM32100T-EZ-Eは、スタータキット付属の評価ボード搭載マイコン専用のエミュレータです。本マイコンには、同一グループのマイコンも含まれます。本マイコングループ以外のM32Rマイコンに対しては使用できません。

1.バージョンアップ対象のM32100T-EZ-E

バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eに関し、スタータキット型名と、使用可能なM32Rマイコングループとの対応を以下に示します。

No.スタータキット型名スタータキット付属のM32100T-EZ-Eが使用可能なM32Rマイコングループ
1M3A-2114G52A32170,32174グループ
2M3A-2114G62A32171グループ
3M3A-2114G72A32172,32173グループ
4M3A-2142G52A32180グループ
5M3A-2142G62A32182グループ
6M3A-2152G52A32176グループ
7M3A-2154G52A32192グループ

2.バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eの判断方法

バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eの判断方法は、以下のとおりです。
バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eには、マイコン機種限定使用を示すプラスチックテープがM32100T-EZ-E筐体の 上面に貼られていますので、ご確認をお願いします。
M3A-2114G72A付属のM32100T-EZ-Eにおける表示例を以下に示します。

画像
 m32100t_ez_e

3.M32100T-EZ-Eバージョンアップ手順

スタータキット付属の評価ボード搭載マイコングループ以外の製品でM32100T-EZ-Eをご使用になられる場合は、有償にてバージョンアッププログラムを用意しております。

本製品のバージョンアップをご希望される場合には、以下の手順にてバージョンアップの依頼をお願いします。

お客様

「M32100T-EZ-Eグループ限定解除 申し込み用紙 (TXT)」に必要事項をご記入のうえ、下記製品と一緒に販売元まで送付してください。

バージョンアップに必要な製品一式

  • M32100T-EZ-E本体
  • 付属USBケーブル
  • 10ピンフラットケーブル

なお、バージョンアップ費用の見積りは、販売元にお問合せください。

販売元

「M32100T-EZ-Eグループ限定解除 申し込み用紙」と本製品一式を以下の住所まで送付してください。

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-6 アクロス新大阪ビル

株式会社ルネサスソリューションズ ツールビジネス本部 生産管理課

M32100T-EZ-Eグループ限定解除申し込み係 行

FAX:06-6398-6193 E-mail:shipment_tool@renesas.com

本製品のバージョンアップの発注型名及び、仕様明細は以下のとおりです。

発注型名:R0EZG000000008R

株式会社ルネサスソリューションズ:

本製品のバージョンアップを実施のうえ、ご返送いたします。

製品の輸送方法に関する注意事項:

バージョンアップのために本製品を輸送される場合、本製品の包装箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の包装が不十分な場合、輸 送中に損傷する恐れがあります。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に包装してください。また製品を包装する場合、必ず製品添付の導電 性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。

送付いただいた製品が正常に動作しなかった場合、別途修理費用をご請求することがありますので、ご了承 願います。


注
本製品には2種類のマイコン、M32192F8VFPとM32186F8VFPが同梱されています。
製品出荷時にはM32192F8VFPがICソケットに搭載されていますので、32192グループ、32195グループ及び、32196グループ評価にそのままご使用いただけます。
32185グループ及び、32186グループ評価には、ICソケットのマイコンをM32186F8VFPに載せ替えてご使用ください。
なお、32195グループ、32196グループ、32185グループの評価時には、実際のマイコンとメモリ容量が異なりますのでご注意ください。
本製品には電源は付属していません。

特長

  • M32192F8VFP/ M32186F8VFP搭載
    • M32192F8VFP:1MBフラッシュメモリ、176KB RAM
    • M32186F8VFP:1MBフラッシュメモリ、64KB RAM
  • 動作周波数
    • M32192F8VFP:160MHz(f(XIN)=20MHz、8逓倍)
    • M32186F8VFP:80MHz(f(XIN)=10MHz、8逓倍)
  • MCU動作モード:シングルチップ/外部拡張/プロセッサモード
  • LED:8(1ポート分)
  • スイッチ:ポート操作スイッチ×8(1ポート分)
  • キー:ボリュームキー×2(A-D変換 2チャネル分)、リセットキー
  • コネクタ
    • JTAG用コネクタ(10ピン)
    • NBD用コネクタ(14ピン)
    • シリアル通信用RS-232Cコネクタ
    • CAN用コネクタ
    • 外部拡張コネクタ
    • 電源コネクタ
  • 電源電圧:4.75~5.25V(0.5A以上)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.55 MB English
その他資料 TXT 3 KB
2件
型名状態在庫Pb (Lead) Free
M3A-2154G52BObsolete在庫切れNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。