メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL91212AEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the high-performance features of the ISL91212A multi-output PMIC, which has three controllers capable of configuring its power stages for 2+1+1 channel outputs. Each channel can deliver up to 5A of continuous output current per phase. The ISL91212A uses the Renesas proprietary R5 modulator technology to maintain accurate voltage regulation while providing excellent efficiency and transient response. It also supports the standard I²C communication protocol, ideal for systems using a single-cell battery.

特長

  • Small, compact design
  • Supports I²C bus communication protocol
  • Adjustable VOUT and independent dynamic voltage scaling (DVS) control for both channels
  • Real-time fault protection and monitoring (OC, UV, OV, OT)
  • Six-layer board design optimized for thermal performance and efficiency
  • Connectors, test points, and jumpers for easy measurements
  • Built-in load transient circuits for each output channel

使用製品

サンプル&ご購入

ISL91212AEVAL1Z 3-Output PMIC Evaluation Board

ISL91212AEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。