メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL91108IIA-EVZ evaluation platform allows for quick evaluation of the ISL91108 highly integrated buck-boost switching regulator that accepts input voltages either above or below the regulated output voltage. Unlike other buck-boost regulators, this regulator automatically transitions between operating modes without significant output disturbance. The ISL91108 is designed for standalone applications and supports a 3.3V fixed output voltage or variable output voltages with an external resistor divider. Output voltages as low as 1V or as high as 5.2V are supported using an external resistor divider.

特長

  • ISL91108 high-efficiency buck-boost regulator
  • Input voltage rating from 1.8V to 5.5V
  • Resistor-programmable output voltage
  • Up to 1.5A output current (PVIN = 3.0V, VOUT = 3.3V)
  • 2.5MHz switching frequency
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto-PFM/forced-PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。