メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL91107IIN-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL91107 buck-boost regulator. The ISL91107IIN-EVZ evaluates the ISL91107IIN, featuring 3.3 VOUT.

The ISL91107 is a high-current buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 15-bump WLCSP package. It uses Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

使用製品

サンプル&ご購入

ISL91107IIN-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.1A Switches and Resistor-Programmable Output Voltage Evaluation Board (TQFN)

ISL91107IRA-EVZ アクティブ
Supports evaluation of the ISL91107IR buck‑boost regulator. Designed for efficient power conversion with variable input conditions.
推奨ドキュメント:

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 4.1A Switches and Fixed 3.3V Output Voltage Evaluation Board (TQFN)

ISL91107IRN-EVZ アクティブ
Provides a platform to evaluate fixed‑output configurations of the ISL91107IR buck‑boost regulator. Designed for battery‑powered systems.
推奨ドキュメント:
High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches and Programmable Output Voltage Evaluation Board (WLCSP)

High-Efficiency Buck-Boost Regulator with 3.6A Switches and Programmable Output Voltage Evaluation Board (WLCSP)

ISL91107IIA-EVZ アクティブ
Evaluate adjustable‑output buck‑boost regulation for flexible power designs. Suitable for exploring efficiency and control in compact battery applications.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。