メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL85005DEMO1Z platform allows quick demonstration of the high-performance features of the ISL85005 buck regulator.

The ISL85005 is a 4.5V to 18V input, 5A synchronous buck regulator for applications with an input voltage from multi-cell batteries or regulated 5V and 12V power rails. This device also provides an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count.

The ISL850xx sync buck regulators support input voltages of 3.8V to 18V and a wide output current range, offering designers a complete portfolio of devices with high efficiency and reliable performance.

特長

  • Switch selectable EN (enabled/disabled)
  • Selectable mode (DEM/Forced CCM)
  • Internal and external compensation options
  • Frequency synchronization option
  • Small and compact design

アプリケーション

  • Network and communication equipment
  • Battery powered systems
  • Multi-function printers
  • Point-of-load regulators
  • Standard 12V rail supplies
  • Embedded computing systems
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 719 KB
PCB設計ファイル ZIP 878 KB
2件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL85005DEMO1ZActiveIn Stock1u | $36.8AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。