メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL85005DEMO1Z platform allows quick demonstration of the high-performance features of the ISL85005 buck regulator. The ISL85005 is a 4.5V to 18V input, 5A synchronous buck regulator for applications with an input voltage from multi-cell batteries or regulated 5V and 12V power rails. This device also provides an integrated bootstrap diode for the high-side gate driver to reduce the external parts count.

The ISL850xx synchronous buck regulators support input voltages of 3.8V to 18V and a wide output current range, offering designers a complete portfolio of devices with high efficiency and reliable performance.

特長

  • Switch selectable EN (enabled/disabled)
  • Selectable mode (DEM/Forced CCM)
  • Internal and external compensation options
  • Frequency synchronization option
  • Small and compact design

使用製品

サンプル&ご購入

ISL85005DEMO1Z 5V Sync Buck Regulator Demo Board

ISL85005DEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。