概要
説明
ISL81802EVAL3Z 4 相評価ボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V デュアル同期降圧コントローラ ISL81802 を備えています。 100kHz 〜 1MHz の範囲でプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは降圧出力に対して最大 40A を供給します。 この ISL81802EVAL3Z ボードは高電流アプリケーション用に設計されています。
特長
- 幅広い入力電圧:18V~80V
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- プログラム可能なソフトスタート
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- PGOOD インジケータ
- OVP/OTP/UVP保護
- 出力からの逆方向バイアスによる効率向上
アプリケーション
- 通信
- サーバーおよびデータセンター
- 車載用エレクトロニクス
- 産業機器
- 電源システム
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL81802EVAL3Z | Active | 在庫あり | 1u | $299 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |