概要
説明
ISL81801DEMO1Z デモボードは、外部ソフトスタート、独立イネーブル機能を提供し、UV/OV/OC/OT 保護機能を統合する、80V 高電圧同期昇降圧コントローラ ISL81801 を装備しています。 100kHz〜600kHzまでプログラム可能なスイッチング周波数は、インダクタのサイズを最適化するのに役立ち、強力なゲートドライバは昇降圧出力に対して最大20Aを供給します。
特長
- 幅広い入力電圧:32V~80V
- 双方向動作
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- プログラム可能なソフトスタート
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- ソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- PGOOD インジケータ
- OVP/OTP/UVP保護
- 並列操作
アプリケーション
- UPS/ストレージ システム
- バッテリ駆動の産業用電子機器
- 再生可能エネルギー
- 自動車関連市場
- 冗長電源
- ロボットやドローン
- 医療機器
- ビルオートメーションや産業オートメーション
- セキュリティ監視
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL81801DEMO1Z | Active | 在庫切れ | 1u | $99 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |