メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL81601EVAL1Z evaluation board features the ISL81601, a 60V high voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start and independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

特長

  • Wide input range: 9V to 60V (for ISL81601EVAL1Z)
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • Power-good (PGOOD) indicator
  • OVP, OTP and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency

アプリケーション

  • Battery backup
  • Type-C power supply and chargers
  • Battery powered industrial applications
  • Aftermarket automotive
  • Redundant power supplies
  • Robots and drones
  • Medical equipment
  • Security surveillance
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.45 MB
PCB設計ファイル ZIP 977 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL81601EVAL1ZActiveIn Stock1u | $136AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。