メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

The ISL80510EVAL1Z evaluation board provides a simple platform to evaluate the performance of the ISL80510 and ISL80505 low dropout voltage regulators (LDOs). The board comes with jumpers to provide an easy way to set popular output voltages.

The ISL80510 is a high performance, low voltage, high current, low dropout linear regulator specified at 1A. Rated for input voltages from 2.2V to 6V, the LDO can provide output voltages from 0.8V to 5.5V.

The ISL80505 is a single output low dropout voltage regulator capable of sourcing up to 500mA output current. This LDO operates from input voltages of 1.8V to 6V. The output voltage of ISL80505 can be programmed from 0.8V to 5.5V.

特長

  • Small, compact design
  • VIN range of 2.2V to 6V (ISL80510), 1.8V to 6V (ISL80505)
  • VOUT adjustable from 0.8V to 5.5V
  • Convenient power connection

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL80510EVAL1ZActiveIn Stock1u | $21.74AvailableYesEAR998473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。