メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISL8023AEVAL3Z kit is intended for use by individuals with requirements for point-of-load (POL) applications sourcing from 2.7V to 5.5V. This simple smallest factor evaluation board is used to quickly and easily demonstrate the performance of the ISL8023A low quiescent, high-efficiency synchronous buck regulators.

特長

  • High-efficiency synchronous buck regulator with up to 95% efficiency
  • 0.8% reference accuracy over temperature/load/line
  • Start-up with pre-biased output
  • Internal soft-start - 1ms or adjustable
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz - Default at 2MHz
  • External synchronization up to 4MHz
  • Negative OC protection

アプリケーション

  • DC/DC POL modules
  • μC/µP, FPGA and DSP power
  • Plug-in DC/DC modules for routers and switchers
  • Portable instruments
  • Test and measurement systems
  • Li-ion battery powered devices
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 704 KB
1件
Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISL8023AEVAL3ZActiveIn Stock1u | $69AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。